目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
JSS - 治具氣缸(單動推出型)
長拓流體科技
氣壓缸
治具氣缸
JS-治具氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/js/jss_asmtab.prj},{NB=JSS20X5_(0)},{SERIES=JSS},{MAGNET=},{BORE=20},{STROKE=5},{POS=0},{RODTHD=},{MNTTYPE=},{RSW=},{SWQNT=},{B0=24.500},{C100=10},{C101=12.0},{D=10},{E=36},{I=47},{J=0.0},{K=8},{L101=18.5},{L100=4.5},{M=25.5},{N=M6X1.0},{N1=9.0},{W=0.0},{Z=0},{X100=14.0},{PPATH=assemblies/jss_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
X
[mm]
JSS12X5
12
25.5
22.0
8.0
6
25
5.0
M3X0.5
32
0.0
5
3.5
15.5
M4X0.7
6.5
M5X0.8
7.5
0.0
0
0.0
JSS16X5
16
25.5
22.0
8.0
8
29
5.0
M4X0.7
38
0.0
6
3.5
20.0
M4X0.7
6.5
M5X0.8
7.5
0.0
0
0.0
JSS20X5
20
29.0
24.5
10.0
10
36
5.5
M5X0.8
47
0.0
8
4.5
25.5
M6X1.0
9.0
M5X0.8
9.0
0.0
0
0.0
JSS25X5
25
32.5
27.5
12.0
12
40
5.5
M6X1.0
52
0.0
10
5.0
28.0
M6X1.0
9.0
M5X0.8
11.0
0.0
0
0.0
JSS32X5
32
35.0
28.0
16.0
16
45
5.0
M8X1.25
60
4.5
14
7.0
34.0
M6X1.0
9.0
M5X0.8
12.5
49.5
14
0.0
JSS40X5
40
41.5
34.5
16.0
16
52
8.0
M8X1.25
69
5.0
14
7.0
40.0
M6X1.0
9.0
PT 1/8
11.0
57.0
15
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表