JPTMA, JPTMD, GJPTMA, GJPTMD, BJPTMA, BJPTMD, SJPTMA, SJPTMD, HJPTMA, HJPTMD, CJPTMA, CJPTMD, LJPTMA, LJPTMD - 定位销-大头锥角型-螺栓固定型-P尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jptma.prj},{NB=JPTMA12-15.00},{SHP=MA},{MAT=1},{ST=1},{HARD=1},{D=12},{DTOL=-0.006/-0.017},{P1=[15.00-18.00/0.01]},{P=15.00},{L=15},{B=10},{C=2},{MM=4},{ALPHA=60},{DD=5.5},{DD1=9.5},{H=6.5},{M=M5},{R1=1.0},{R2=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
M
适用螺栓数量
ⁿ/ₐ
JPTMA10-14.00
JPTMA10-14.00
10
-0.005/-0.014
15
10
2
4
0.0
4.5
8.0
5.0
M4
JPTMA12-15.00
JPTMA12-15.00
12
-0.006/-0.017
15
10
2
4
0.0
5.5
9.5
6.5
M5
JPTMA13-17.00
JPTMA13-17.00
13
-0.006/-0.017
22
10
2
4
0.0
6.6
11.0
7.5
M6
JPTMA16-20.00
JPTMA16-20.00
16
-0.006/-0.017
22
10
3
5
0.0
9.0
14.0
10.0
M8
JPTMA20-23.00
JPTMA20-23.00
20
-0.007/-0.020
30
15
3
5
0.0
9.0
14.0
10.0
M8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表