JPCFS, SJPCFS, CJPCFS, JPCFD, SJPCFD, CJPCFD - 위치결정핀-대두/소두플랫타입-고정나사,홀개방형형상
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sjpcfd.prj},{NB=JPCFS10-P5.00-L15-B7.0},{SHP=1},{MAT=1},{D=10},{P=5.00},{P1=[5:15/0.01]},{L=15},{B=7.0},{FP=},{HH=1.2},{C=2.0},{AS=M6},{B1=[7:20/0.1]},{W1=4.0},{W2=2.2},{ALPHA=60},{H1=4},{H2=1},{AFX=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
LL3
L3
[mm]
LL4
l4
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
AS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
W
[mm]
JPCFS6-P5.00-L12-B5.0
JPCFS6-P5.00-L12-B5.0
열처리경도 60-63HRC
6
-0.004/-0.012
5.5
2.5
1.0
1.0
1.0
M4
0.0
JPCFS8-P5.00-L14-B6.0
JPCFS8-P5.00-L14-B6.0
열처리경도 60-63HRC
8
-0.005/-0.014
7.5
3.5
1.2
1.5
1.0
M5
0.0
JPCFS10-P5.00-L15-B7.0
JPCFS10-P5.00-L15-B7.0
열처리경도 60-63HRC
10
-0.005/-0.014
7.5
3.5
1.2
2.0
1.0
M6
0.0
JPCFS12-P5.00-L15-B7.0
JPCFS12-P5.00-L15-B7.0
열처리경도 60-63HRC
12
-0.006/-0.017
7.5
3.5
1.2
2.0
1.0
M6
0.0
JPCFS16-P10.00-L24-B10.0
JPCFS16-P10.00-L24-B10.0
열처리경도 60-63HRC
16
-0.006/-0.017
10.5
5.5
2.0
3.0
1.0
M8
0.0
JPCFS20-P13.00-L27-B10.0
JPCFS20-P13.00-L27-B10.0
열처리경도 60-63HRC
20
-0.007/-0.020
13.5
8.5
2.0
3.0
1.5
M8
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성