카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JPC - Sensing axis cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Sensor Compact Cylinders (JP Series)
JPC Sensor double rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/jp_series/jpc/jpc_asmtab.prj},{NB=JPC-IN/IN-SD-32-10(0)},{MODEL=JPC},{TYPE=},{THREAD=IN/IN},{IT=SD},{BORE=32},{STROKE=10},{POS=0},{SJ=},{IS=},{N=},{IST=},{F=7.0},{K1=M6x1.0-深12},{K11=6},{K12=1.00},{K13=12},{V=12},{A1=41.5},{C1=34.5},{G=3.0},{G1=3.0},{L=22},{L1=22},{N1=9.0},{N2=-},{N21=0.0},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=0.0},{R=6.0},{R1=6.0},{S=44},{T1=34.0},{U=R29.5},{U1=29.5},{D=50.0},{D1=50.0},{W=10},{Y=16},{Y1=16},{P3=14.5},{P4=5.5},{P1=Φ5.2 Through-hole,Φ8 Countersunk hole (Second interview) M6x1.0 (Second interview)},{P11=5.2},{P12=8.0},{H= M6x1.0},{H1=6},{H2=1.00},{K2=M10x1.25},{K21=10},{K212=10},{K22=1.25},{B1=7.0},{B2=18},{M=3.0},{PPATH=assemblies/jpc_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
F
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
V
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T1
[mm]
U
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
Y1
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
K212
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
M
[mm]
JPC-IN/IN-SD-12-10
JPC
12
5.0
M3x0.5-深6
6
31.5
26.5
-
-
6.5
6.0
M5x0.8
-
25
16.2
R16
-
5
-
0
10.5
3.5
Φ4.3 Through-hole,Φ6 Coun...
M5x0.8
5
5.0
12
3.0
JPC-IN/IN-SD-16-10
JPC
16
5.5
M3x0.5-深6
6
34.0
28.5
1.5
11
7.0
6.5
M5x0.8
-
29
19.8
R19
-
5
-
0
10.5
3.5
Φ4.3 Through-hole,Φ6 Coun...
M5x0.8
5
5.5
12
3.0
JPC-IN/IN-SD-20-10
JPC
20
5.5
M4x0.7-深8
8
35.0
29.5
1.5
15
7.0
-
M5x0.8
2.0
34
24.0
R22
36.0
7
10
10
10.5
3.5
Φ4.3 Through-hole,Φ6 Coun...
M6x1.0
6
5.5
15
3.0
JPC-IN/IN-SD-25-10
JPC
25
6.0
M5x0.8-深10
10
37.0
31.0
2.5
17
8.0
-
M5x0.8
2.0
40
28.0
R25
42.0
8
10
10
14.5
5.5
Φ5.2 Through-hole,Φ8 Coun...
M8x1.0
8
6.0
17
2.5
JPC-IN/IN-SD-32-10
JPC
32
7.0
M6x1.0-深12
12
41.5
34.5
3.0
22
9.0
-
RC1/8
6.0
44
34.0
R29.5
50.0
10
16
16
14.5
5.5
Φ5.2 Through-hole,Φ8 Coun...
M10x1.25
10
7.0
18
3.0
JPC-IN/IN-SD-40-10
JPC
40
7.0
M8x1.25-深12
16
43.0
36.0
3.0
28
9.5
-
RC1/8
6.5
52
40.0
R35
58.5
14
16
16
19.5
7.5
Φ6.8 Through-hole,Φ10 Cou...
M14x1.5
14
7.0
28
3.0
JPC-IN/IN-SD-50-10
JPC
50
9.0
M10x1.5-深15
20
47.0
38.0
4.0
38
10.0
-
RC1/4
8.5
62
48.0
R41.5
70.5
18
20
20
20.5
8.5
Φ6.8 Through-hole,Φ11 Cou...
M18x1.5
18
9.0
28
4.0
JPC-IN/IN-SD-63-10
JPC
63
9.0
M10x1.5-深15
20
51.0
42.0
4.0
40
11.0
-
RC1/4
9.5
75
60.0
R50
84.5
18
20
20
20.5
8.5
Φ6.8 Through-hole,Φ12 Cou...
M18x1.5
18
9.0
28
4.0
JPC-IN/IN-SD-80-10
JPC
80
11.0
M14x1.5-深20
25
62.0
51.0
5.0
45
13.5
-
RC3/8
10.0
94
74.0
R62
104.0
22
26
26
28.5
10.5
Φ10.4 Through-hole,Φ14 Co...
M22x1.5
22
11.0
33
5.0
JPC-IN/IN-SD-100-10
JPC
100
12.0
M18x1.5-深20
30
73.0
61.0
6.0
55
18.5
-
RC3/8
10.0
114
90.0
R75
124.0
27
26
26
34.0
13.0
Φ12.5 Through-hole,Φ17.5 ...
M26x1.5
24
12.0
33
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성