피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
JPA - Convenient Type Casters-with Mounting Plate Type
SAMLO
casters_level_adjusters
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/casters_level_adjusters/jpa.prj},{NB=JPA-50},{TYPECODE=JPA},{D=50},{H=82},{A=74},{B=58},{C=46},{J=25},{F=7.0},{E=38},{K=35.0},{G=70},{L=98.0},{T1=9},{T2=10},{AL=250},{CATALOG=jpa.jpg},{T=4.500},{PPATH=jpa/assmblies/jpa_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
ⁿ/ₐ
JPA-40
JPA
40
70
63
49
42
18
6.5
30
29.0
58
79.0
10
10
50
JPA-50
JPA
50
82
74
58
46
25
7.0
38
35.0
70
98.0
9
10
250
JPA-63
JPA
63
103
90
70
66
28
9.0
46
43.5
87
121.0
17
15
500
JPA-75
JPA
75
120
95
70
67
30
11.0
53
49.0
98
139.5
18
12
750
JPA-96
JPA
96
131
100
70
104
54
13.0
69
58.0
116
175.0
17
15
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Foma Wheel - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
J-CXA01_CXA01 - Caster
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
C-FMF - C-VALUE Caster with Leveling Mounts - Swivel Type
Misumi
25.04.2022
JAJ - Casters with Adjustment Leveling Mount
SAMLO
28.03.2022
ERE - 平顶固定型万向脚轮
A&T-3D Gallery
24.04.2024
WKJ11
VIPDO
26.01.2024
PCKULD14 - Manually Operated Linear Motion Units - Double Acting Vertical T...
Misumi
24.11.2022
HEXAFB - Casters-Fumar Eccentric Adjustment Block Casters-Flat-Bottom Movin...
SRD-FA
24.05.2022
LC01FK-FL - Door lock - handle push type - rotary type
HEFA
01.06.2024
CDAN - Casters with Adjustment - Large Diameter Wheel Type
Misumi
04.06.2021
SU-SKC
Nansin
19.03.2019
JB-FMLF - MLJ universal casters
WUXING
29.05.2023
JLJB-AL-30-40 - 3060 4080 Connection plate
WUXING
29.05.2023
C-FMJ - Economy LEVELING CASTOR - Plate Type Swivel
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성