magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
JMEBDH - 솔레노이드 밸브
Festo
제품
밸브
전기 및 공압 구동형 방향 조절 밸브
표준 방향 제어 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/el_pneu/std_dircontrol/jmebdh.prj},{NB=184496 JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C},{TNR=184496},{TYP=JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C},{INFO=2020-12-31},{VERS=13.000},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{B1=42.000},{B2=28.000},{B3=6.000},{B4=17.500},{D1=M 5},{D2=M 12x1.5},{H1=80.300},{H2=74.700},{H3=38.000},{H4=9.000},{H5=~110.000},{L1=134.000},{L2=87.600},{L3=43.800},{L4=36.000},{L5=18.000},{A=12.510},{B=0.000},{C=6.000},{D=0.000},{E=4.000},{EOLDATE=31.12.2020},{CNSMASSEXACT=0.600},{GTIN=4052568017682}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
561365 VSVA-B-D52-D-D1-1R5L
Festo
04.07.2024
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
184496 JMEBDH-5/2-D-1-ZSR...
184496
JMEBDH-5/2-D-1-ZSR-C
42.000
28.000
6.000
17.500
M 5
M 12x1.5
80.300
74.700
38.000
9.000
~110.000
134.000
87.600
43.800
36.000
18.000
0.600
4052568017682
184503 JMEBDH-5/2-D-2-ZSR...
184503
JMEBDH-5/2-D-2-ZSR-C
54.000
38.000
9.000
17.500
M 6
M 12x1.5
90.100
84.200
48.000
9.500
~120.000
151.800
123.400
61.700
48.000
24.000
0.800
4052568144487
184510 JMEBDH-5/2-D-3-ZSR...
184510
JMEBDH-5/2-D-3-ZSR-C
65.000
48.000
12.000
17.500
M 8
M 12x1.5
97.800
93.100
55.000
12.000
~130.000
171.900
145.400
72.700
64.000
32.000
1.080
4052568144500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성