피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
JIL - Long stroke cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Compact Cylinders (JI Series)
JIL Long stroke cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/ji_series/jil/jil_asmtab.prj},{NB=JIL-IN-SD-50-125(0)},{MODEL=JIL},{TYPE=},{BORE=50},{STROKE=125},{POS=0},{THREAD=IN},{IT=SD},{EC=},{V=20},{K2=M18x1.5},{K211=18.000},{K212=18.000},{K22=1.50},{B1=19.0},{B2=28},{T1=48},{S=62},{A1=59.000},{C1=40.0},{N1=14.0},{N2=10},{N21=10.0},{O=RC1/4},{O1=13.157},{O2=13.157},{L=38},{G=5.0},{D=70.5},{D1=70.5},{U=R41.5},{U1=41.5},{R=8.5},{R1=8.5},{W=18},{M=4.000},{P1=直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25(二面)},{P2=6.860},{P3=20.500},{P4=8.5},{H=M8X1.25},{H1=8.000},{H2=1.250},{I=11.000},{K1=M10X1.5-深15},{K11=10.000},{K12=1.500},{KDP=15.000},{Y=20},{Y1=20},{PPATH=assemblies/jil_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
V
[mm]
K2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
U
[mm]
R
ⁿ/ₐ
W
[mm]
M
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
Y1
[mm]
JIL-IN-SD-32-125
JIL
32
12
M10x1.25
17.0
18
34
44
53.500
36.5
14.0
9
RC1/8
22
5.0
50.0
R29.5
6
10
3.000
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二...
14.500
5.5
M6X1.0-深12
16
16
JIL-IN-SD-40-125
JIL
40
16
M14x1.5
17.0
28
40
52
55.000
38.0
14.5
9.5
RC1/8
28
5.0
58.5
R35
6.5
14
3.000
直径6.8通孔,直径10沉头(二面)M8*1.25...
19.500
7.5
M8X1.25-深12
16
16
JIL-IN-SD-50-125
JIL
50
20
M18x1.5
19.0
28
48
62
59.000
40.0
14.0
10
RC1/4
38
5.0
70.5
R41.5
8.5
18
4.000
直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25...
20.500
8.5
M10X1.5-深15
20
20
JIL-IN-SD-63-125
JIL
63
20
M18x1.5
19.0
28
60
75
64.000
45.0
16.5
11
RC1/4
40
4.0
84.5
R50
9.5
18
4.000
直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25...
20.500
8.5
M10X1.5-深15
20
20
JIL-IN-SD-80-125
JIL
80
25
M22x1.5
21.0
33
74
94
74.000
53.0
17.5
13.5
RC3/8
45
5.0
104.0
R62
10
22
5.000
直径10.4通孔,直径14沉头(二面)M12*1....
28.500
10.5
M14X1.5-深20
26
26
JIL-IN-SD-100-125
JIL
100
30
M26x1.5
22.0
33
90
114
85.000
63.0
21.5
18.5
RC3/8
55
5.0
124.0
R75
10
27
6.000
直径12.5通孔,直径17.5沉头(二面)M14*...
34.000
13.0
M18X1.5-深20
26
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JIR - Non-rotation cylinder
JUFAN
05.09.2023
SIA - Compact cylinder
JUFAN
05.09.2023
SI - Thin cylinder
JUFAN
05.09.2023
JIA - Complex cylinder
JUFAN
05.09.2023
AL2-A - The complex dynamic square cylinder
JUFAN
05.09.2023
JIB - Single acting cylinder
JUFAN
05.09.2023
SI - Thin cylinder
JUFAN
05.09.2023
VBL - Hydraulic cylinders, compact Several mounting and oil feeding
HPS International
10.03.2021
IUA - Double acting cylinder
JUFAN
05.09.2023
ACPA - Compound cylinder
JUFAN
05.09.2023
HC210 - High pressure tie-rod cylinder
JUFAN
05.09.2023
ND - Knock multimount cylinder
CHELIC
24.07.2020
NAS2 - Pressure plate cylinder
JUFAN
05.09.2023
IUB - Single acting cylinder
JUFAN
05.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성