您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
JGK - 治具氣缸(加緊型)
長拓流體科技
氣壓缸
治具氣缸
JGK-治具氣缸(加緊型)
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/jgk/jgk_asmtab.prj},{NB=JGK 32X20 (P1)},{SERIES=JGK},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=20},{REEDSWITCH=},{SENSORNUM=},{POS=P1},{A=86},{B=55},{C=16},{D=102},{E=30.5},{F=60},{G=53},{H=45},{I=34},{J=49.5},{K=14},{L=128},{M=M5X0.8},{N=9},{P=PT1/8''},{Q=69},{R=7},{PPATH=assemblies/jgk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
JGK 25X20
JGK
25
78
51
12.5
90.5
25
50
45
40
28
-
-
111
M5X0.8
8
M5X0.8
78
6
JGK 32X20
JGK
32
86
55
16
102
30.5
60
53
45
34
49.5
14
128
M5X0.8
9
PT1/8''
69
7
JGK 40X25
JGK
40
94.5
61
16
110.5
32
65
58
52
40
57
15
137
M6X1.0
10
PT1/8''
70
6
JGK 50X30
JGK
50
107.5
68
19
126.5
34
75
65
62
48
71
18
154
M6X1.0
10
PT1/4''
72
10
JGK 63X35
JGK
63
121
77
22
143
38.5
85
76
75
60
84.5
18
173
M6X1.0
12
PT1/4''
66
11.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CRE - Clamp Cylinder - Lever Type
上隆SAMLO
10.02.2023
JGC - 治具氣缸(雙位置)
長拓流體科技
17.08.2023
MCKB - 槓桿式夾持氣壓缸
MINDMAN
16.01.2024
SDA SSA STA - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
MCKB - Lever clamp cylinder
MEDAN
11.01.2023
MKS - 轉壓治具缸
長拓流體科技
17.08.2023
6017
Kukamet
25.10.2019
SCRL - Rotary clamping cylinder
CHELIC
24.07.2020
10A-6 - Double acting single rod
TAIYO
14.06.2023
YLADQ - YLADQ
YSC
27.09.2023
JGF - 治具氣缸(滑塊型)
長拓流體科技
17.08.2023
683_h
Kukamet
25.10.2019
QCK - 回转夹紧氣缸
AirTAC
21.07.2022
MQQ - Compact Low Friction Cylinder
SMC Corporation
18.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表