JBN, JBNM - 定位销用衬套-P尺寸固定型/L尺寸选择型-法兰型 -两侧平面法兰型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jbn.prj},{NB=JBN12-12},{MAT=JIS-SKS93 Tool Steel},{ST=},{HARD=Hardening Hardness 56~60HRC},{P=12},{L=12},{L1=12,16,20,25,30},{R=2},{H=36},{W=22},{T=6},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{A=26},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
P
P选择
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
JBN5-8
JBN5-8
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
5
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
JBN6-8
JBN6-8
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
6
1
25
12
5
10
-0.005/-0.014
17
3.3
6.5
3.5
JBN8-10
JBN8-10
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
8
2
28
15
5
12
-0.006/-0.017
20
3.3
6.5
3.5
JBN10-10
JBN10-10
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
10
2
36
22
6
15
-0.006/-0.017
26
4.5
8.0
4.5
JBN12-12
JBN12-12
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
12
2
36
22
6
18
-0.006/-0.017
26
4.5
8.0
4.5
JBN13-12
JBN13-12
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
13
2
40
25
6
22
-0.007/-0.020
30
4.5
8.0
4.5
JBN15-12
JBN15-12
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
15
2
44
30
6
25
-0.007/-0.020
34
4.5
8.0
4.5
JBN16-16
JBN16-16
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
16
2
44
30
6
26
-0.007/-0.020
34
4.5
8.0
4.5
JBN20-16
JBN20-16
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
20
3
56
35
8
30
-0.007/-0.020
42
6.6
11.0
6.5
JBN25-20
JBN25-20
SKS93
淬火硬度 56~60HRC
25
3
60
40
8
35
-0.009/-0.025
46
6.6
11.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表