카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Jaws with 2 rows of pins holes - -
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Clamping elements
Powered by
CAD모델 선택
{dk/swa39/spannelemente/dk0152.prj},{NB=307610},{BEST=307610},{WS=Stahl},{BACKENB=80},{LUMFANG=1 Satz},{BESCHR=für Stifte Ø 5 mm},{B=80},{B1=55},{D=6.5},{H=33},{H1=16.5},{L=14.9},{XF=1.000},{XH=11.000},{XJ=4.700},{XK=4.950},{XL=5.000},{XM=12.500},{XN=11.000},{XO=6.000},{XP=7.000},{XQ=11.000},{XR=7.000},{XS=5.000},{XT=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
BACKENB
Jaw width
[mm]
LUMFANG
Scope of delivery
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
Distance
[mm]
L
Length
[mm]
307610
307610
Steel
80
One set
forr ø 5 mm pins
80
55
6.5
33
16.5
14.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성