JAA41 43 - 隔热材料 日本进口材料 高温耐久级 · 垫圈/轴环/肩型轴环
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G2-树脂板材
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g2/jaa41_43.prj},{NB=JAA41-D10-V3-T3},{CODE=JAA41},{TYPE=High temperature durability grade, gasket},{MAT=Silicate adhesive},{COL=white},{WD=-80~400°C},{DRXS=0.24},{KYQD=439},{KZQD=145},{MD=2.0},{D=10},{V=3},{T=3},{L=0},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DRXS
导热系数
[W/m.K]
KYQD
抗压强度
[(N/mm²)at23°C]
KZQD
抗折强度
[(N/mm²)at23°C]
MD
密度
[g/cm³]
H
[mm]
JAA41-D10-V3-T3
JAA41
高温耐久级,垫圈
硅酸盐类粘接剂
白色
-80~400°C
0.24
439
145
2.0
0
JAA42-D8-V3-L10
JAA42
高温耐久级,轴环
硅酸盐类粘接剂
白色
-80~400°C
0.24
439
145
2.0
0
JAA43-V3-D8-L10-H12
JAA43
高温耐久级,肩型轴环
硅酸盐类粘接剂
白色
-80~400°C
0.24
439
145
2.0
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表