JA (JET ATTACKER) 2D Low / Medium pressure rotation
IKEUCHI
Metric unit
Tank cleaning nozzle (tank cleaner)
Rotary
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/tank_cleaner/rotary_tank_cleaning_nozzle/ja_2d_amtab.prj},{NB=1/2FJA2-2(Ø5.4)S304(L=200)},{MODEL=JA2-2},{NOD=5.4},{NODNUM=5.4},{NE=2},{MP=10},{AT=60},{RWP=0.3-2.0},{SC=14-53 (Case in ”Pressures=0.3 MPa”)},{PCS=Rc1/2 [1/2F(PT)]},{NTS=Rc1/4 [1/4F(PT)]},{MM=Stainless steel 304},{L=200},{DS=Driven by spray reaction force},{MA=1.9},{PPATH=straight_water_flow_type/../../parts/ja_2d/ja_2d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
NOD
Nozzle orifice diameter
[mm]
NE
Number of nozzles equipped
[mm]
MP
Max pressure
[MPa]
AT
Heat resistance
[°C]
RWP
Recommended working pressure
[MPa]
SC
Spray capacity
[L/min]
PCS
Pipe connection size
ⁿ/ₐ
NTS
Nozzle thread size
ⁿ/ₐ
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
DS
Drive system
ⁿ/ₐ
MA
Mass
[kg]
1/2FJA2-2(Ø2.5)S304(L=200...
1/2FJA2-2(Ø2.5)S304(L=200...
JA2-2
Ø2.5
2
10
60
0.3-2.0
14-53 (Case in ”Pressures...
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
Driven by spray reaction ...
1.9
1/2FJA2-2(Ø3.5)S304(L=200...
1/2FJA2-2(Ø3.5)S304(L=200...
JA2-2
Ø3.5
2
10
60
0.3-2.0
14-53 (Case in ”Pressures...
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
Driven by spray reaction ...
1.9
1/2FJA2-2(Ø5.4)S304(L=200...
1/2FJA2-2(Ø5.4)S304(L=200...
JA2-2
Ø5.4
2
10
60
0.3-2.0
14-53 (Case in ”Pressures...
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
Driven by spray reaction ...
1.9
1/2FJA2-4(Ø2.5)S304(L=200...
1/2FJA2-4(Ø2.5)S304(L=200...
JA2-4
Ø2.5
4
10
60
0.3-2.0
28-98 (Case in ”Pressures...
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
Driven by spray reaction ...
2.0
1/2FJA2-4(Ø3.5)S304(L=200...
1/2FJA2-4(Ø3.5)S304(L=200...
JA2-4
Ø3.5
4
10
60
0.3-2.0
28-98 (Case in ”Pressures...
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
Driven by spray reaction ...
2.0
1/2FJA2-4(Ø5.4)S304(L=200...
1/2FJA2-4(Ø5.4)S304(L=200...
JA2-4
Ø5.4
4
10
60
0.3-2.0
28-98 (Case in ”Pressures...
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
Driven by spray reaction ...
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성