您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-XYH01 - 精密型·高速旋转接头·直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xyh01.prj},{NB=J-XYH01-D6-2},{CODE=J-XYH01},{TYPE=External thread Direct head},{MAT=Brass},{SUR=Nickel-plated},{D=6},{MOD=2},{R=R1/4},{A=11},{B1=57.8},{B2=28.8},{L=51.7},{P1=13},{P2=16.6},{C=17.0},{S=17},{RPM=1200},{GG=150},{AREA=11.5},{WEI=56},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体 材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
公称型号
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
RPM
容许转速(r.p.m)
[mm]
GG
空转扭矩(g-cm)
[cm]
AREA
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
J-XYH01-D4-M5
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
4
M5
M5
3
43.2
22.7
40.2
11
11.6
14.9
12
1500
150
2.2
24
J-XYH01-D4-1
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
4
01 (锡青铜)
R1/8
8
47.7
22.7
43.7
11
11.6
14.9
12
1500
150
3.4
28
J-XYH01-D6-1
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
6
01 (锡青铜)
R1/8
8
54.8
28.8
50.8
13
16.6
17.0
17
1200
150
12
51
J-XYH01-D6-2
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
6
2
R1/4
11
57.8
28.8
51.7
13
16.6
17.0
17
1200
150
11.5
56
J-XYH01-D8-1
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
8
01 (锡青铜)
R1/8
8
58.1
30.1
54.1
15
16.6
18.2
17
1200
150
12
57
J-XYH01-D8-2
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
8
2
R1/4
11
61.1
30.1
55.1
15
16.6
18.2
17
1200
150
12.5
63
J-XYH01-D10-3
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
10
3
R3/8
12
67.9
32.4
61.6
20
23.6
20.7
24
900
250
41.5
121
J-XYH01-D10-4
J-XYH01
外螺纹直接头
黄铜
镀镍
10
4
R1/2
15
70.9
32.4
62.7
20
23.6
20.7
24
900
250
42.9
138
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表