J-XYA01 - Precision type, minitype quick joint, straight joint and external thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/j-xya01.prj},{NB=J-XYA01-D2.5-1},{CODE=J-XYA01},{TYPE=External thread Straight joints},{MAT1=Brass},{MAT2=Brass},{MAT3=SUS304-NBR},{SUR=Nickel-plated},{D=2.5},{MOD=1},{R=R1/8},{A=8.0},{B=19.0},{L=15.0},{C=7.0},{S=10.0},{NOZ=1.9},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
The main material
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread part
ⁿ/ₐ
MAT3
Liner material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MOD
Nominal model
ⁿ/ₐ
R
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
NOZ
Nozzle diameter
[mm]
J-XYA01-D2.5-M3
J-XYA01
External thread straight ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
2.5
M3
M3
2.3
11.0
8.5
6.0
5.0
1.2
J-XYA01-D2.5-M5
J-XYA01
External thread straight ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
2.5
M5
M5
4.0
14.0
10.0
7.0
7.0
1.6
J-XYA01-D2.5-1
J-XYA01
External thread straight ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
2.5
1
R1/8
8.0
19.0
15.0
7.0
10.0
1.9
J-XYA01-D4-M3
J-XYA01
External thread straight ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
4.0
M3
M3
2.5
12.5
10.0
7.0
5.5
1.3
J-XYA01-D4-M5
J-XYA01
External thread straight ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
4.0
M5
M5
3.5
14.0
10.5
7.5
7.0
2.5
J-XYA01-D4-1
J-XYA01
External thread straight ...
brass
brass
SUS304-NBR
Nickel plating
4.0
1
R1/8
8.0
19.0
15.0
7.0
10.0
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성