J-WAB11 - 精密型脚杯/无防震型/防震型-万向调节型/超重载型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-wab11.prj},{NB=J-WAB11-D100-M24-L150},{CODE=J-WAB11},{TYPE=Universal adjustment type},{MAT=SUS304},{SUR=---},{D=100},{M=24},{L=150},{A=20°},{LINK=Website link},{PPATH=j-wab11/assem/j-wab11_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
A
ⁿ/ₐ
LOAD
承重
[kg]
CKZL
参考重量
[mm]
J-WAB11-D100-M24-L150
J-WAB11
万向调节型
SUS304
---
100
36
16
19
48
20°
2000
1.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WAG41_47 - 脚杯·万向调节型·中轻重载型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LEMNT, LEMNS - 调整块-旋转型
Misumi
09.09.2019
K0430 - Tube inserts square with tapped bush
KIPP USA
21.05.2024
WAC32_34 - 脚杯·固定调节型·喇叭形·带定位孔型·中载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-WAC77 - 精密型防震防滑脚杯,固定调节型,重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFQ31_41 - 搭扣·调整型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAR11 - 脚杯·左右调节型·全PA底座型·中载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAD86_87 - 防震防滑脚杯 固定调节型 重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HEACFB - 脚杯-固定调节型-中载型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CDL01_21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
173 (Leveling feet) - 脚座 (PA 万向调节型 防滑)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.01.2024
WAK02_07 - 脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RST-533 - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
XDFS 5X30 - Adjustable foot M5
FlexLink
30.08.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表