您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-CVB01 02 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cvb01_02_asmtab.prj},{NB=J-CVB01-D200-UL-65},{CODE=J-CVB01},{TYPE1=Flat event type},{MAT1=ADC},{SUR=Spray},{BRA=-},{MAT=Q235A},{CODE1=UL},{BEA=shuanggunzhu},{HRD=65},{HRDPOOL='65','75'},{D=200},{H=270},{H1=35},{F=40},{A=95},{B=95},{C=70},{E=70},{DD=11},{R=155-176},{W=3.2},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cvb01_02/assem/j-cvb01_02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT
脚轮座材质
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
ZK
容许载荷
[kg]
W
参考重量
[kg]
J-CVB01-D100-UL-65
J-CVB01
平底活动型
ADC
喷塑
-
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
100
160
20
30
73
73
58
58
7
95-103
100
1.1
J-CVB01-D125-UL-65
J-CVB01
平底活动型
ADC
喷塑
-
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
125
187
20
30
73
73
58
58
7
107.5-116.5
100
1.3
J-CVB01-D130-UL-65
J-CVB01
平底活动型
ADC
喷塑
-
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
130
200
30
40
95
95
70
70
11
101-115
350
2.7
J-CVB01-D150-UL-65
J-CVB01
平底活动型
ADC
喷塑
-
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
150
230
30
40
95
95
70
70
11
111-125
350
3
J-CVB01-D200-UL-65
J-CVB01
平底活动型
ADC
喷塑
-
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
200
270
35
40
95
95
70
70
11
155-176
350
3.2
J-CVB02-D100-UL-65
J-CVB02
平底活动型
ADC
喷塑
塑料单刹
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
100
160
20
30
73
73
58
58
7
95-103
100
1.2
J-CVB02-D125-UL-65
J-CVB02
平底活动型
ADC
喷塑
塑料单刹
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
125
187
20
30
73
73
58
58
7
107.5-116.5
100
1.4
J-CVB02-D130-UL-65
J-CVB02
平底活动型
ADC
喷塑
塑料单刹
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
130
200
30
40
95
95
70
70
11
101-115
350
3
J-CVB02-D150-UL-65
J-CVB02
平底活动型
ADC
喷塑
塑料单刹
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
150
230
30
40
95
95
70
70
11
111-125
350
3.2
J-CVB02-D200-UL-65
J-CVB02
平底活动型
ADC
喷塑
塑料单刹
Q235A
UL
聚氨酯
自然色
双滚珠
200
270
35
40
95
95
70
70
11
155-176
350
3.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-CVA01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFP11_12 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFP01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CLC01_CEL41 - 高性价比 脚轮·重载·平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CBL01_21 - 脚轮·平底活动型·中轻载(35~170KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAP01 - 脚杯 顶高器·重载型·万向调节底座·全不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKM01_02 - 高性价比 脚轮·中轻载·丝杆活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CDL01_21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CGR51 - 脚轮·福马轮·重载 ·水平调节型·平底固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFP20 - 减震脚轮 容许载荷300~500kg 固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CPK01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFQ01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CBK01 - 脚轮固定型,中轻载
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CFP30_31 - 减震脚轮 容许载荷300~500kg 平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表