피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-CVA01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cva01_asmtab.prj},{NB=J-CVA01-D125-UL-65},{CODE=J-CVA01},{TYPE1=Fixed},{MAT1=ADC},{SUR=Spray},{BRA=-},{MAT=Q235A},{CODE1=UL},{BEA=shuanggunzhu},{HRD=65},{HRDPOOL='65','75'},{D=125},{H=187},{H1=20},{F=30},{A=73},{B=73},{C=58},{E=58},{DD=7},{R=107.5-116.5},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cva01/assem/j-cva01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
MAT
Caster seat material
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
ZK
Allowable load
[kg]
W
reference weight
[kg]
J-CVA01-D100-UL-65
J-CVA01
Fixed type
ADC
Spray
-
Q235A
UL
Polyurethane
natural color
Double ball
100
160
20
30
73
73
58
58
7
95-103
100
1.1
J-CVA01-D125-UL-65
J-CVA01
Fixed type
ADC
Spray
-
Q235A
UL
Polyurethane
natural color
Double ball
125
187
20
30
73
73
58
58
7
107.5-116.5
100
1.3
J-CVA01-D130-UL-65
J-CVA01
Fixed type
ADC
Spray
-
Q235A
UL
Polyurethane
natural color
Double ball
130
200
30
40
95
95
70
70
11
101-115
350
2.7
J-CVA01-D150-UL-65
J-CVA01
Fixed type
ADC
Spray
-
Q235A
UL
Polyurethane
natural color
Double ball
150
230
30
40
95
95
70
70
11
111-125
350
3
J-CVA01-D200-UL-65
J-CVA01
Fixed type
ADC
Spray
-
Q235A
UL
Polyurethane
natural color
Double ball
200
270
35
40
95
95
70
70
11
155-176
350
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성