J-CRA11 16 - 脚轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cra11_16_asmtab.prj},{NB=J-CRA11-D50-NN},{CODE=J-CRA11},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=NN},{MAT2=boxianzengqiangnilong},{COLOR=Black},{BEA=Double ball},{D=50},{D0=50},{H=72},{F=42},{A=92},{B=65},{C=73.25},{C1=2.5},{E=45},{DD=7.5},{RZ=350},{CKM=0.53},{TT=4},{D1=14},{D2=0},{D3=20},{L=45},{LINK=webxxx},{H1=28},{PPATH=j-cra11_16/assem/j-cra11_16_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D0
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
RZ
容许载荷(kg)
[kg]
CKM
参考重量(kg)
[kg]
J-CRA11-D50-NN
J-CRA11
固定型
Q235A
镀锌
-
NN
玻纤增强尼龙
黑色
双滚珠
50
50
72
42
92
65
73.25
2.5
45
7.5
350
0.53
J-CRA16-D75-NN
J-CRA16
固定型
Q235A
电泳(黑色)
-
NN
玻纤增强尼龙
黑色
双滚珠
75
75
102
46
105
81
86.00
0.0
60
8.9
310
1.2
J-CRA16-D75A-NN
J-CRA16
固定型
Q235A
电泳(黑色)
-
NN
玻纤增强尼龙
黑色
双滚珠
75A
75
105
46
105
81
86.00
0.0
60
10.3
540
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表