J-CPA11 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cpa11_asmtab.prj},{NB=J-CPA11-D65-SA},{CODE=J-CPA11},{TYPE1=Fixed},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=SA},{MAT2=renzaojiao},{COLOR=Grey},{BEA=zhoutao},{D=65},{H=85},{F=27},{A=92},{B=63.5},{C=76.2},{C1=71.4},{TT=2.5},{E=44.5},{DD=9},{SA=50},{SA1=0.24},{D1=16},{D2=36},{D3=18},{L=30},{LINK=webxxx},{PPATH=j-cpa11/assem/j-cpa11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
SA
Allowable load (kg) SA
[kg]
SA1
Reference weight (kg) SA
[kg]
J-CPA11-D65-SA
J-CPA11
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
SA
Artificial glue
gray
Bushing
65
85
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
50
0.24
J-CPA11-D75-SA
J-CPA11
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
SA
Artificial glue
gray
Bushing
75
93
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
50
0.28
J-CPA11-D100-SA
J-CPA11
Fixed type
Q235A
Galvanized
-
SA
Artificial glue
gray
Bushing
100
122
27
92
63.5
76.2
71.4
44.5
9
60
0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성