J-CAP01 - 带偏心调整块脚轮 轻载型(30~40KG) 平底活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/j-cap01.prj},{NB=J-CAP01-D40-NJ},{CODE=J-CAP01},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{MAT1=nylon},{COL=black},{BEA=Bushing},{D=40},{CODE1=NJ},{H1=9.5},{A=78},{B=78},{C=64},{E=64},{F=21},{R1=49},{TT=2},{DD=6.5},{LINK=website link},{PPATH=j-cap01/assem/j-cap01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COL
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
J-CAP01-D40-NJ
J-CAP01
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙
黑色
轴套
NJ
60
9.5
78
78
64
64
21
40
49
2
6.5
30
0.295
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CGR51 - 脚轮·福马轮·重载 ·水平调节型·平底固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-CXA01 - 经济型福马轮 重载型 平底活动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表