ISO 7380-1 - Edelstahl A2, Innensechskant
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsen-/Linsensenkschrauben
ISO 7380-1 - Halbrundkopfschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640908612/640909230/640909236.prj},{NB=7380-1A21055},{ARTIKELNUMMER=7380-1A21055},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/60/43/iso_7380-1_edelstahl_a2_innensechskant__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{DAMAX=11.2},{DD=M 10},{DKMAX=17.5},{DKMIN=17.07},{DSMAX=10},{DSMIN=9.78},{DWMIN=16.57},{EMIN=6.863},{KMAX=5.50},{KMIN=5.20},{LMAXA=55.60},{LMINA=54.40},{LAENGEL=55},{STEIGUNGP=1.50},{RMIN=0.40},{S=6.0},{SMAX=6.140},{SMIN=6.02},{TMIN=3.12},{WMIN=1.45},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7380-1A2520
7380-1A2520
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
20.42
19.58
20
0.80
0.45
3.0
3.080
3.02
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A21050
7380-1A21050
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
50.50
49.50
50
1.50
0.40
6.0
6.140
6.02
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2325
7380-1A2325
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
25.42
24.58
25
0.50
0.10
2.0
2.080
2.02
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2335
7380-1A2335
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
35.50
34.50
35
0.50
0.10
2.0
2.080
2.02
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2635
7380-1A2635
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
35.50
34.50
35
1.00
0.25
4.0
4.095
4.02
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2812
7380-1A2812
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
12.35
11.65
12
1.25
0.70
5.0
5.140
5.02
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2835
7380-1A2835
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
35.50
34.50
35
1.25
0.70
5.0
5.140
5.02
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2545
7380-1A2545
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
45.50
44.50
45
0.80
0.20
3.0
3.080
3.02
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2850
7380-1A2850
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
50.50
49.50
50
1.25
0.40
5.0
5.140
5.02
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A21030
7380-1A21030
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
30.42
29.58
30
1.50
0.70
6.0
6.140
6.02
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2830
7380-1A2830
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
30.42
29.58
30
1.25
0.70
5.0
5.140
5.02
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A21020
7380-1A21020
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
20.42
19.58
20
1.50
0.70
6.0
6.140
6.02
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2816
7380-1A2816
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
16.35
15.65
16
1.25
0.70
5.0
5.140
5.02
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2650
7380-1A2650
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
50.50
49.50
50
1.00
0.25
4.0
4.095
4.02
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2540
7380-1A2540
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
40.50
39.50
40
0.80
0.20
3.0
3.080
3.02
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2560
7380-1A2560
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
60.60
59.40
60
0.80
0.20
3.0
3.080
3.02
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2630
7380-1A2630
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
30.42
29.58
30
1.00
0.50
4.0
4.095
4.02
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2435
7380-1A2435
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
35.50
34.50
35
0.70
0.20
2.5
2.580
2.52
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2340
7380-1A2340
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
40.50
39.50
40
0.50
0.10
2.0
2.080
2.02
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2625
7380-1A2625
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
25.42
24.58
25
1.00
0.50
4.0
4.095
4.02
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2840
7380-1A2840
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
40.50
39.50
40
1.25
0.40
5.0
5.140
5.02
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2412
7380-1A2412
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
12.35
11.65
12
0.70
0.40
2.5
2.580
2.52
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2425
7380-1A2425
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
25.42
24.58
25
0.70
0.40
2.5
2.580
2.52
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A2655
7380-1A2655
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
55.60
54.40
55
1.00
0.25
4.0
4.095
4.02
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
BÖLLHOFF 7380-1A21016
7380-1A21016
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
16.35
15.65
16
1.50
0.70
6.0
6.140
6.02
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
A2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-1 - Steel 10.9, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
BN 7372 - Hex stand-offs with internal thread on both sides, PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2111 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - FN 202 - rostfrei A2 - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表