피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4032 - Stahl 5-2
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945910/640945916.prj},{NB=40325-239},{ARTIKELNUMMER=40325-239},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/51/10/iso_4032_stahl_5-2__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=42.10},{DAMIN=39},{DD=M 39},{DWMIN=55.9},{EMIN=66.44},{MMAX=33.4},{MMIN=31.80},{STEIGUNGP=4.00},{SMAX=60},{SMIN=58.80},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 934},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=5 - 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40325-216
40325-216
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.5
26.75
14.8
14.10
2.00
24
23.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-233
40325-233
23-11-07-01
35.60
33
M 33
46.6
55.37
28.7
27.40
3.50
50
49.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-218
40325-218
23-11-07-01
19.50
18
M 18
24.9
29.56
15.8
15.10
2.50
27
26.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-224
40325-224
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.3
39.55
21.5
20.20
3.00
36
35.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-242
40325-242
23-11-07-01
45.40
42
M 42
60.0
71.30
34.0
32.40
4.50
65
63.10
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-220
40325-220
23-11-07-01
21.60
20
M 20
27.7
32.95
18.0
16.90
2.50
30
29.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-214
40325-214
23-11-07-01
15.10
14
M 14
19.6
23.36
12.8
12.10
2.00
21
20.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-239
40325-239
23-11-07-01
42.10
39
M 39
55.9
66.44
33.4
31.80
4.00
60
58.80
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-222
40325-222
23-11-07-01
23.70
22
M 22
31.4
37.29
19.4
18.10
2.50
34
33.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-26
40325-26
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.9
11.05
5.2
4.90
1.00
10
9.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-28
40325-28
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.8
6.44
1.25
13
12.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-227
40325-227
23-11-07-01
29.10
27
M 27
38.0
45.20
23.8
22.50
3.00
41
40.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-230
40325-230
23-11-07-01
32.40
30
M 30
42.8
50.85
25.6
24.30
3.50
46
45.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-212
40325-212
23-11-07-01
13.00
12
M 12
16.6
20.03
10.8
10.37
1.75
18
17.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-245
40325-245
23-11-07-01
48.60
45
M 45
64.7
76.95
36.0
34.40
4.50
70
68.10
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-210
40325-210
23-11-07-01
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.4
8.04
1.50
16
15.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
BÖLLHOFF 40325-236
40325-236
23-11-07-01
38.90
36
M 36
51.1
60.79
31.0
29.40
4.00
55
53.80
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
blank
5 - 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 126 (ISO 7091) - FN 649 - verzinkt blau - Washers, product grade C, pri...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4032 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN179 - Guide bushes without collar, Type A, Bore one sided
Berger Tools
29.05.2023
ISO 4032 - Steel 10
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 128 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 (DIN 934) - FN 8269 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7089 BUMAX 109 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성