피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4032 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945910/640946085.prj},{NB=4032A412},{ARTIKELNUMMER=4032A412},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0c/f4/iso_4032_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=13.00},{DAMIN=12},{DD=M 12},{DWMIN=16.6},{EMIN=20.03},{MMAX=10.8},{MMIN=10.37},{STEIGUNGP=1.75},{SMAX=18},{SMIN=17.73},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 934},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4032A48
4032A48
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.8
6.44
1.25
13
12.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A424
4032A424
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.3
39.55
21.5
20.20
3.00
36
35.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A45
4032A45
23-11-07-01
5.75
5
M 5
6.9
8.79
4.7
4.40
0.80
8
7.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A412
4032A412
23-11-07-01
13.00
12
M 12
16.6
20.03
10.8
10.37
1.75
18
17.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A420
4032A420
23-11-07-01
21.60
20
M 20
27.7
32.95
18.0
16.90
2.50
30
29.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A410
4032A410
23-11-07-01
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.4
8.04
1.50
16
15.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A46
4032A46
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.9
11.05
5.2
4.90
1.00
10
9.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A416
4032A416
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.5
26.75
14.8
14.10
2.00
24
23.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
Model 43010 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 122 - rostfrei A4 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4014 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4014 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4014 (DIN 931)
BUMAX
01.07.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Steel 12
Böllhoff
26.10.2021
Locking Nuts
Fluro
20.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성