ISO 4032 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
ISO 4032 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945910/640946085.prj},{NB=4032A412},{ARTIKELNUMMER=4032A412},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0c/f4/iso_4032_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=13.00},{DAMIN=12},{DD=M 12},{DWMIN=16.6},{EMIN=20.03},{MMAX=10.8},{MMIN=10.37},{STEIGUNGP=1.75},{SMAX=18},{SMIN=17.73},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 934},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4032A48
4032A48
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.8
6.44
1.25
13
12.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A424
4032A424
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.3
39.55
21.5
20.20
3.00
36
35.00
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A45
4032A45
23-11-07-01
5.75
5
M 5
6.9
8.79
4.7
4.40
0.80
8
7.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A412
4032A412
23-11-07-01
13.00
12
M 12
16.6
20.03
10.8
10.37
1.75
18
17.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A420
4032A420
23-11-07-01
21.60
20
M 20
27.7
32.95
18.0
16.90
2.50
30
29.16
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A410
4032A410
23-11-07-01
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.4
8.04
1.50
16
15.73
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A46
4032A46
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.9
11.05
5.2
4.90
1.00
10
9.78
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
BÖLLHOFF 4032A416
4032A416
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.5
26.75
14.8
14.10
2.00
24
23.67
ISO
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich DIN 934
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4762 - Steel 8.8 VZD
Böllhoff
26.10.2021
Model 43010 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 BUMAX 88 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 122 - rostfrei A4 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4014 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 1587 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4014 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4014 (DIN 931)
BUMAX
01.07.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Steel 12
Böllhoff
26.10.2021
Locking Nuts
Fluro
20.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表