카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
IRS.802-SST - Safety fold-away handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
IRS.802-INOX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/irs_802_inox/39_irs_802_inox_asmtab.prj},{NB=Safety fold-away handles IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST(90)},{PARTNUMBER=28473},{DESCRIPTION=IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST},{POS=90},{DIM01=65},{DIM02=20},{DIM03=88},{DIM04=91},{DIM05=23},{DIM06=22},{DIM07=4},{DIM08=M6},{DIM09=5.5},{DIM10=13},{DIM11=3},{DIM12=3},{DIM13=7},{DIM14=120°},{WEIGHT=90},{KUT=120.000},{H2=22.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{PPATH=39_irs_802_inox_asmtpl.prj},{INFOEG=Productdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
H
[mm]
DIM02
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
M
[mm]
DIM05
D1
[mm]
DIM06
H2
[mm]
DIM07
C
[mm]
DIM08
f
ⁿ/ₐ
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h4
[mm]
DIM11
d1
[mm]
DIM12
h2 0-0.2
[mm]
DIM13
r2
[mm]
DIM14
α
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
Safety fold-away handles ...
28473
IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-S...
65
20
88
91
23
22
4
M6
5.5
13
3
3
7
120°
90
Safety fold-away handles ...
28477
IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-S...
80
20
104
107
26
22
4
M6
5.5
13
3
3
7
120°
101
Safety fold-away handles ...
28483
IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-S...
90
20
114
117
28
22
4
M6
5.5
13
3
3
7
120°
111
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성