카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
IR.780 - Fold-away handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
IR.780
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/ir_780/ir_780_asmtab.prj},{NB=Fold-away handles IR.780/90 S.D.20(90)},{PARTNUMBER=129449},{DESCRIPTION=IR.780/90 S.D.20},{POS=90},{DIM01=90},{DIM02=20},{DIM03=114.5},{DIM04=111.0},{DIM05=19.5},{H2=19.500},{DIM06=25.0},{DIM07=0.6},{DIM08=3.0},{DIM09=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM10=6},{DIM11=3},{DIM12=3},{DIM13=7.0},{DIM14=120°},{KUT=120.000},{WEIGHT=136},{PPATH=ir_780_asmtpl.prj},{INFOEG=Productdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
H
[mm]
DIM02
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
M
[mm]
DIM05
H2
[mm]
DIM06
r
[mm]
DIM07
r1
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
f
ⁿ/ₐ
DIM10
h1
[mm]
DIM11
d1
[mm]
DIM12
h2 -0.2
[mm]
DIM13
r2
[mm]
DIM14
a
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Fold-away handles IR.780/...
129444
IR.780/56 S.D.16
56
16
74.5
71.5
15.0
19.5
1.0
2.5
M4
5
3
3
5.5
90°
65
Fold-away handles IR.780/...
129445
IR.780/65 S.D.16
65
16
86.0
81.0
15.0
21.0
1.0
3.0
M4
5
3
3
5.5
90°
75
Fold-away handles IR.780/...
129446
IR.780/65 S.D.20
65
20
89.5
85.5
19.5
23.0
0.6
1.0
M6
6
3
3
7.0
120°
110
Fold-away handles IR.780/...
129448
IR.780/80 S.D.20
80
20
104.5
101.0
19.5
24.0
0.6
1.5
M6
6
3
3
7.0
120°
120
Fold-away handles IR.780/...
129449
IR.780/90 S.D.20
90
20
114.5
111.0
19.5
25.0
0.6
3.0
M6
6
3
3
7.0
120°
136
Fold-away handles IR.780/...
129450
IR.780/90 S.D.26
90
26
119.0
114.0
23.0
27.0
1.5
1.0
M6
7
3
3
9.5
90°
200
Fold-away handles IR.780/...
129464
IR.780/56-SST-S.D.16
56
16
74.5
71.5
15.0
19.5
1.0
2.5
M4
5
3
3
5.5
90°
65
Fold-away handles IR.780/...
129466
IR.780/65-SST-S.D.20
65
20
89.5
85.5
19.5
23.0
0.6
1.0
M6
6
3
3
7.0
120°
110
Fold-away handles IR.780/...
129468
IR.780/80-SST-S.D.20
80
20
104.5
101.0
19.5
24.0
0.6
1.5
M6
6
3
3
7.0
120°
120
Fold-away handles IR.780/...
129469
IR.780/90-SST-S.D.20
90
20
114.5
111.0
19.5
25.0
0.6
3.0
M6
6
3
3
7.0
120°
136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성