您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IPOC-G - 圆螺纹直通
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPOC-(G) 圆螺纹直通
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipoc/ipoc-g.prj},{NB=IPOC8-G02},{MODEL=IPOC8-G02},{D=8},{G=G1/4},{G2=13.157},{L=22.4},{L1=6.0},{O=14.000},{S1=6.000},{D1=14.0},{H1=1.9},{E=15.9},{F=2.5},{E2=11.5},{F2=1.2},{E3=9.7},{H2=9.500},{G1=4.500},{H3=11.400},{K=1.800},{K1=12.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购码
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
O
[mm]
S1
内六角
[mm]
IPOC4-M5
IPOC4-M5
IPOC4-M5
4
M5
19.4
3.5
10.000
2.500
IPOC4-M6
IPOC4-M6
IPOC4-M6
4
M6
19.9
4.0
10.000
3.000
IPOC4-G01
IPOC4-G01
IPOC4-G01
4
G1/8
18.4
5.0
10.000
3.000
IPOC4-G02
IPOC4-G02
IPOC4-G02
4
G1/4
17.3
6.0
10.000
3.000
IPOC4-G03
IPOC4-G03
IPOC4-G03
4
G3/8
18.8
7.0
10.000
3.000
IPOC6-M5
IPOC6-M5
IPOC6-M5
6
M5
20.9
3.4
12.000
2.500
IPOC6-M6
IPOC6-M6
IPOC6-M6
6
M6
21.6
4.0
12.000
3.000
IPOC6-G01
IPOC6-G01
IPOC6-G01
6
G1/8
19.9
5.0
12.000
4.000
IPOC6-G02
IPOC6-G02
IPOC6-G02
6
G1/4
20.4
6.0
12.000
4.000
IPOC6-G03
IPOC6-G03
IPOC6-G03
6
G3/8
21.4
7.0
12.000
4.000
IPOC6-G04
IPOC6-G04
IPOC6-G04
6
G1/2
23.4
9.0
12.000
4.000
IPOC8-M5
IPOC8-M5
IPOC8-M5
8
M5
23.4
3.4
14.000
2.500
IPOC8-G01
IPOC8-G01
IPOC8-G01
8
G1/8
24.4
5.0
14.000
5.000
IPOC8-G02
IPOC8-G02
IPOC8-G02
8
G1/4
22.4
6.0
14.000
6.000
IPOC8-G03
IPOC8-G03
IPOC8-G03
8
G3/8
21.9
7.0
14.000
6.000
IPOC8-G04
IPOC8-G04
IPOC8-G04
8
G1/2
23.9
9.0
14.000
6.000
IPOC10-G01
IPOC10-G01
IPOC10-G01
10
G1/8
26.9
5.0
17.000
5.000
IPOC10-G02
IPOC10-G02
IPOC10-G02
10
G1/4
27.9
6.0
17.000
6.000
IPOC10-G03
IPOC10-G03
IPOC10-G03
10
G3/8
25.4
7.0
17.000
8.000
IPOC10-G04
IPOC10-G04
IPOC10-G04
10
G1/2
24.9
9.0
17.000
8.000
IPOC12-G01
IPOC12-G01
IPOC12-G01
12
G1/8
29.3
5.0
20.000
5.000
IPOC12-G02
IPOC12-G02
IPOC12-G02
12
G1/4
30.8
6.0
20.000
6.000
IPOC12-G03
IPOC12-G03
IPOC12-G03
12
G3/8
27.3
7.0
20.000
8.000
IPOC12-G04
IPOC12-G04
IPOC12-G04
12
G1/2
29.3
9.0
20.000
8.000
IPOC14-G03
IPOC14-G03
IPOC14-G03
14
G3/8
32.8
7.0
21.800
8.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表