피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: DOCERAM
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DOCERAM
Isoliereinsatz - M5
DOCERAM
Welding Technology
isoliereinsatz
Water-cooled insulation insert
Dolgas
m5
Powered by
CAD모델 선택
{doceram/schweistechnik/isoliereinsatz/isoliereinsatz_wassergekuehlt/dolgas/m5/m5.prj},{NB=1115-ZK-13001},{ARTNR=1115-ZK-13001},{DESC=Isoliereinsatz M5},{D=16.8},{D1=5.5},{PDF=Datenblatt},{INFO=Info link},{KF=NV},{FU=NV},{DATALINK=https://doceram.partcommunity.com?catalog=doceram&part=1111-ZK-10057}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter
[mm]
1115-ZK-13001
1115-ZK-13001
Isoliereinsatz M5
16.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Configurator Complete Electrodes - Configurator Complete Electrodes
DOCERAM
05.04.2022
Insulating insert - M12
DOCERAM
05.04.2022
Insulating insert - M6
DOCERAM
05.04.2022
Insulating insert - M8
DOCERAM
05.04.2022
Insulating insert - M10
DOCERAM
05.04.2022
AJTSSR,AJTSSL - Trapezoidal screw parts - nuts for 30 degree trapezoidal sc...
SRD-FA
04.04.2023
TSM35R,TSM35L - Nut for 30 degree trapezoidal screw bearing assembly Straig...
PRiCi FA
17.10.2023
SCQ01_06 - Guide Shaft, Both Ends Of The Short Thread
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
R61 - Spacer disc for centring unit
Rigon
10.10.2023
MW - Special Springs StandardRectangular Wire
Rigon
10.10.2023
BB12C - Designated type of internal thread at both ends of circular strut
HEFA
14.06.2024
R101 - Rondella di ritegno
Rigon
27.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성