카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Inspection Tee - PMSA 25
Schiedel
Stainless steel system
PMSA25 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa25/inspection_tee_asmtab.prj},{NB=Inspec.Tee 150/500/0,6/444/GY/PMSA25(a)(400)(120771)},{MAT=120771},{EAN=4051921097385},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE},{SYS=PMSA25},{SAP=Inspec.Tee 150/500/0,6/444/GY/PMSA25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=455},{B=205},{C=30},{D1=255},{EXT2=200},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=5.707},{SHORT=150/500/0,6/444/GY/PMSA25},{PPATH=inspection_tee_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
120767
4051921097347
PMSA25
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
150
250
455
205
30
255
500
444
BL
5.707
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
141936
4051921569684
PMSA25
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
200
300
455
205
30
255
500
444
BL
5.707
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
120771
4051921097385
PMSA25
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
150
250
455
205
30
255
500
444
GY
5.707
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
141937
4051921569691
PMSA25
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
200
300
455
205
30
255
500
444
GY
5.707
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
120769
4051921097361
PMSA25
Inspec.Tee 150/500/0,6/44...
150
250
455
205
30
255
500
444
WH
5.707
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
141938
4051921569707
PMSA25
Inspec.Tee 200/500/0,6/44...
200
300
455
205
30
255
500
444
WH
5.707
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성