카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Insp. Bend Patch - PMS 25
Schiedel
Stainless steel system
PMS25 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms25/insp_bend_asmtab.prj},{NB=Insp.Bend_Patch 150/90/0,5/444/GY/PMS25(a)(400)(114501)},{MAT=114501},{EAN=4051921056252},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE},{SYS=PMS25},{SAP=Insp.Bend_Patch 150/90/0,5/444/GY/PMS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=161},{B=205},{W1=90},{ML=444},{SL=GY},{WG=2.23},{SHORT=150/90/0,5/444/GY/PMS25},{X=83.06},{ANG=-34},{ANG1=-65},{PPATH=insp_bend_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Insp.Bend_Patch 130/90/0,...
113293
4051921056207
PMS25
Insp.Bend_Patch 130/90/0,...
130
180
152
196
90
444
BL
1.85
Insp.Bend_Patch 150/90/0,...
114500
4051921056214
PMS25
Insp.Bend_Patch 150/90/0,...
150
200
161
205
90
444
BL
2.23
Insp.Bend_Patch 180/90/0,...
115254
4051921056221
PMS25
Insp.Bend_Patch 180/90/0,...
180
230
176
220
90
444
BL
2.79
Insp.Bend_Patch 200/90/0,...
115851
4051921056238
PMS25
Insp.Bend_Patch 200/90/0,...
200
250
188
232
90
444
BL
3.20
Insp.Bend_Patch 130/90/0,...
113294
4051921056245
PMS25
Insp.Bend_Patch 130/90/0,...
130
180
152
196
90
444
GY
1.85
Insp.Bend_Patch 150/90/0,...
114501
4051921056252
PMS25
Insp.Bend_Patch 150/90/0,...
150
200
161
205
90
444
GY
2.23
Insp.Bend_Patch 180/90/0,...
115256
4051921056269
PMS25
Insp.Bend_Patch 180/90/0,...
180
230
176
220
90
444
GY
2.79
Insp.Bend_Patch 200/90/0,...
115852
4051921056276
PMS25
Insp.Bend_Patch 200/90/0,...
200
250
188
232
90
444
GY
3.20
Insp.Bend_Patch 130/90/0,...
113301
4051921056283
PMS25
Insp.Bend_Patch 130/90/0,...
130
180
152
196
90
444
WH
1.85
Insp.Bend_Patch 150/90/0,...
114506
4051921056290
PMS25
Insp.Bend_Patch 150/90/0,...
150
200
161
205
90
444
WH
2.23
Insp.Bend_Patch 180/90/0,...
115252
4051921056306
PMS25
Insp.Bend_Patch 180/90/0,...
180
230
176
220
90
444
WH
2.79
Insp.Bend_Patch 200/90/0,...
115855
4051921056313
PMS25
Insp.Bend_Patch 200/90/0,...
200
250
188
232
90
444
WH
3.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Base Support - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Cones - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 250mm - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Terminal - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Adjust Pipe 375-585mm - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Inspection tee FU with inner door - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Tee plug - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Tee plug with drain - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Inspection Pipe - Patch - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Tee welded 90° - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Adjustable Pipe 270-375mm - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Adapter PPL – ICS25 - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성