InnoTech Atira Pot-and-pan drawer with railing, Quadro V6+, silver - InnoTech Atira Pot-and-pan drawer with railing, Quadro V6+, silver
Hettich
Drawer systems
InnoTech Atira Double walled drawer system
Silver
All inclusive set
Pot and pan drawer
Height 144 mm, V6 Plus, AU sets
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_atira_double_wall/silver/all_inc_set/ppd/h_144_v6_plus_au_sets/d_h_144_v6_plus_asm_tab.prj},{NB=9229978},{ARTICLENO=9229978},{NL=470.000},{A=1.000},{EB=12.500},{L=328.500},{C=1.000},{PPATH=d_h_144_v6_plus_asm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
[mm]
A
[mm]
EB
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
9229978
9229978
470.000
1.000
12.500
328.500
1.000
9229984
9229984
520.000
1.000
12.500
382.500
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성