Erhöhte Umgebungstemperatur
Ipf Electronic
kapazitive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/erhoehte20umgebungstemperatur.prj},{NB=KN126050},{IDNR=KN126050},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, M12x1 25lang, nicht bündig, Sn: 1-25, 250°C, Anschluss an Verstärker, Kabel 2m FEP, IP67, VA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
KN086050
KN086050
Sensor kapazitiv, M8x1 25...
Kapazitive Näherungsschal...
KN086050
28
Verstärker
Kabel
Verstärker
Zylinder, Gewinde
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
rostfreier Stahl (V2A)
FEP
M8
2m
1mm
25mm
10
250
02.11.2023
KN126050
KN126050
Sensor kapazitiv, M12x1 2...
Kapazitive Näherungsschal...
KN126050
28
Verstärker
Kabel
Verstärker
Zylinder, Gewinde
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
FEP
M12
2m
1mm
25mm
1 - 25
250
02.11.2023
KN32A296
KN32A296
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN32A296
28
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
0,5mm²
2
M32
4
250mA
2m
1,5mm
15mA
70mm
50Hz
2V
10 - 35
1 - 40
-25 - 100
02.11.2023
KN32A504
KN32A504
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN32A504
28
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
PUR (Polyurethan)
0,5mm²
2
M32
4
250mA
5m
1,5mm
15mA
70mm
50Hz
2V
10 - 35
1 - 40
-25 - 100
02.11.2023
KN32E299
KN32E299
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN32E299
28
LED-Anzeige
programmierbar/konfigurie...
Steckverbinder M12
PNP/NPN
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4305
PUR (Polyurethan)
Schaltpunkt
M32
3
400mA
32mm
40mm
1,5mm
15mA
112mm
3
10%
50Hz
2V
10 - 35
20
-60 - 160
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Light curtains - finger protection
Ipf Electronic
09.01.2024
FB60 - Conveyor belt
Afag
13.12.2021
97990 - LOCTITE retaining compound
norelem
30.05.2024
Light curtains - hand protection
Ipf Electronic
09.01.2024
SOEG-RT/RS - Optical sensors
Festo
21.02.2024
HygienicMaster FEH632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount, sen...
ABB Automation
26.09.2022
DW-AX-51X-M8 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
FRC - service unit
Festo
06.06.2024
BCS
Balluff
13.06.2024
Increased switching distance
Ipf Electronic
09.01.2024
Pushbuttons
Ipf Electronic
09.01.2024
DW-AX-52X-M8 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
DW-AX-70X-M8 - Inductive Sensor
CONTRINEX
22.12.2023
QAH11.1_BPZ:QAH11.1
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성