피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D17.02 - Bundschraube ähnlich DIN 7981 B
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D17 Screw with flange head
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d17_bundschraube/d17_02.prj},{NB=IMS 690814295SCREW WITH FLANGE HEAD 4,2 X 9,5 ZINC-PLATED BLACK*},{CNSORDERNO=690814295},{ARTCODE=BUNDSCHRAUBE 4,2 X 9,5 VZS3*},{A=4.20},{B=9.50},{C=10.50},{D=2.60},{KREUZSCHLITZ=2},{CNSMASSEXACT=1.21},{CNSMATNO=VERGÜTUNGSSTAHL},{CNSMAT=M},{CNSOFBL=VZS3},{BIT=20},{P=1.4},{AA=1.4},{AX=4.0},{R=0.600},{RF=6.200},{MH=4.600},{TH=2.460},{Y=3.700},{DB=7.800},{RK=5.250},{R1=0.200},{AXX=2.500},{S=1.100},{DA=4.900},{T1=1.75},{T2=1.95},{CNSORDERNOOLD=69814295}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
KREUZSCHLITZ
CROSS RECESS
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSOFBL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 690813595 / SCREW WIT...
690813595
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.50
9.50
8.50
2.40
2
1.03
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813513 / SCREW WIT...
690813513
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.50
13.00
8.50
2.40
2
1.00
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813516 / SCREW WIT...
690813516
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.50
16.00
8.50
2.40
2
1.20
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813519 / SCREW WIT...
690813519
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.50
19.00
8.50
2.40
2
1.30
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813522 / SCREW WIT...
690813522
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.50
22.00
8.50
2.40
2
1.40
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813995 / SCREW WIT...
690813995
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.90
9.50
10.00
2.36
2
1.00
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813913 / SCREW WIT...
690813913
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.90
13.00
10.00
2.36
2
1.20
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813916 / SCREW WIT...
690813916
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.90
16.00
10.00
2.36
2
1.60
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813919 / SCREW WIT...
690813919
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.90
19.00
10.00
2.36
2
1.60
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813922 / SCREW WIT...
690813922
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.90
22.00
10.00
2.36
2
1.70
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690813925 / SCREW WIT...
690813925
SCREW WITH FLANGE HEAD 3,...
3.90
25.00
10.00
2.36
2
1.90
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814295 / SCREW WIT...
690814295
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.20
9.50
10.50
2.60
2
1.21
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814213 / SCREW WIT...
690814213
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.20
13.00
10.50
2.60
2
1.67
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814216 / SCREW WIT...
690814216
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.20
16.00
10.50
2.60
2
1.70
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814219 / SCREW WIT...
690814219
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.20
19.00
10.50
2.60
2
1.90
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814222 / SCREW WIT...
690814222
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.20
22.00
10.50
2.60
2
2.20
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814225 / SCREW WIT...
690814225
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.20
25.00
10.50
2.60
2
2.30
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814895 / SCREW WIT...
690814895
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
9.50
11.50
2.90
2
2.30
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814813 / SCREW WIT...
690814813
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
13.00
11.50
2.90
2
2.60
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814816 / SCREW WIT...
690814816
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
16.00
11.50
2.90
2
2.70
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814819 / SCREW WIT...
690814819
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
19.00
11.50
2.90
2
3.10
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814822 / SCREW WIT...
690814822
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
22.00
11.50
2.90
2
2.90
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814825 / SCREW WIT...
690814825
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
25.00
11.50
2.90
2
3.10
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690814832 / SCREW WIT...
690814832
SCREW WITH FLANGE HEAD 4,...
4.80
32.00
11.50
2.90
2
3.30
TREATED STEEL
M
VZS3
IMS 690079970 / BUNDSCHRA...
690079970
BUNDSCHRAUBE 10 X 31 BLAN...
0.00
0.00
20.00
0.00
2
0.01
TREATED STEEL
M
BLANK, GEÖLT
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성