피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
IKO-RNA498 - Needle Bearings - Shell w/Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Rotary Bearings
Roller Bearings
Needle Bearings
Needle Bearings - Shell w/Inner Ring, Grooved w/Lube Hole
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050200/l5_d01050202/p040445/iko-rna498_asmtab.prj},{NB=IKO-RNA4922},{PN=IKO-RNA4922},{AMERSID=1047901},{APACID=-},{EMEAID=-},{MODEL=IKO-RNA498},{IPN=RNA 49/22},{PL=NP},{ID=28},{OD=39},{W=17},{BLRLD=21400},{BLRS=28900},{ORDER=RNA 49/22},{PPATH=p040445_asm_dir/assemblies/without_ir_std_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
BLRLD
Basic Load Rating Lbs Dynamic
[Lbs]
BLRS
Basic Load Rating Static
[Lbs]
IKO-RNA498
IKO-RNA498
1047907
-
-
10
19
11
6180
5030
IKO-RNA499
IKO-RNA499
1047908
-
-
12
20
11
6600
6310
IKO-RNA4900
IKO-RNA4900
1047875
-
-
14
22
13
9230
10100
IKO-RNA4901
IKO-RNA4901
1047877
-
-
16
24
13
9660
11100
IKO-RNA4902
IKO-RNA4902
1091833
-
-
20
28
13
10900
13800
IKO-RNA4903
IKO-RNA4903
1047880
-
-
22
30
13
11700
15600
IKO-RNA4904
IKO-RNA4904
1047882
-
-
25
37
17
21000
25000
IKO-RNA4922
IKO-RNA4922
1047901
-
-
28
39
17
21400
28900
IKO-RNA4905
IKO-RNA4905
1047883
-
-
30
42
17
23700
30700
IKO-RNA4928
IKO-RNA4928
1047903
-
-
32
45
17
24500
32700
IKO-RNA4906
IKO-RNA4906
1047885
-
-
35
47
17
25200
34700
IKO-RNA4932
IKO-RNA4932
1047905
-
-
40
52
20
31200
47800
IKO-RNA4907
IKO-RNA4907
1047887
-
-
42
55
20
32000
50100
IKO-RNA4908
IKO-RNA4908
1091835
-
-
48
62
22
41600
67400
IKO-RNA4909
IKO-RNA4909
1047890
-
-
52
68
22
43500
73300
IKO-RNA4910
IKO-RNA4910
1047892
-
-
58
72
22
46200
82100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성