카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
IFF - Cylindrical handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
IFF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/iff/iff.prj},{NB=Cylindrical handles IFF.112 B-M10},{CODE=26902},{DESCRIPTION=IFF.112 B-M10},{VER=1},{DIM01=30},{DIM02=112},{DIM03=M10},{DIM04=-},{DIM05=64},{DIM06=46},{DIM07=18},{DIM08=-},{DIM09=4},{DIM10=4},{WEIGHT=80},{L=0},{H=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6H
ⁿ/ₐ
DIM04
d6g
ⁿ/ₐ
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cylindrical handles IFF.1...
26901
IFF.112 B-M8
30
112
M8
-
64
46
20
-
4
4
78
Cylindrical handles IFF.1...
26902
IFF.112 B-M10
30
112
M10
-
64
46
18
-
4
4
80
Cylindrical handles IFF.1...
26924
IFF.112 p-M8x20
30
112
-
M8
64
46
-
20
4
4
83
Cylindrical handles IFF.1...
26934
IFF.112 p-M10x20
30
112
-
M10
64
46
-
20
4
4
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성