if 10 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-10-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_10_12/if_10_12.prj},{NB=IF-10-12},{PN=IF-10-12},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 12VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=12VCT},{OP=6V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.64 lbs (0.29 kg)},{LENGTH=2.66 in. (67.6 mm)},{WIDTH=2.24 in. (56.9 mm)},{HEIGHT=0.89 in. (22.6 mm)},{SHA256=J4GT+9KiPqymbRt2ipaOxmvvgdlG32fDV6mTzIrDmhs=},{INAME=00408__if2d102dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
IF-10-12
IF-10-12
International Low Profile...
10
12VCT
6V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.64 lbs (0.29 kg)
2.66 in. (67.6 mm)
2.24 in. (56.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성