광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
if 10 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-10-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/if_10_10/if_10_10.prj},{NB=IF-10-10},{PN=IF-10-10},{DESC=International Low Profile Flat Head Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=10},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.64 lbs (0.29 kg)},{LENGTH=2.66 in. (67.6 mm)},{WIDTH=2.24 in. (56.9 mm)},{HEIGHT=0.89 in. (22.6 mm)},{SHA256=J4GT+9KiPqymbRt2ipaOxmvvgdlG32fDV6mTzIrDmhs=},{INAME=00407__if2d102dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
IF-10-10
IF-10-10
International Low Profile...
10
10VCT
5V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.64 lbs (0.29 kg)
2.66 in. (67.6 mm)
2.24 in. (56.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
if_14_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
if_24_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
if_18_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
01.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성