IDE86 - 工业滑轨(单件)/圆形滑块.低驱动力/柱面滑动膜带滚轮(中载型)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide86.prj},{NB=IDE86-10},{CODE=IDE86},{TYPE=Low driving force},{TYPE1=Circular slider},{MAT=ZDC},{SUR=--},{PHHGGG=10},{ZZFX=<0.1},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ZZFX
z轴方向摩擦系数
[µ]
JTFZ
静态载荷
[Co(N)]
ZDDT
10km
[N]
ZDDT1
100km
[N]
ZDDT2
200km
[N]
FV
max
[N.m/s]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
IDE86-10
IDE86
低驱动力
圆形滑块
ZDC
--
16.5
6.5
26.0
2.5
35
22
18
M6
9
<0.1
250
250
90
50
50
0.046
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IDE11 - 工业滑轨(单件)/单滑块/四滑块/低驱动力工业滑轨专用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE87 - 工业滑轨(单件)/圆形滑轨.低驱动力/柱面滑动膜带滚轮(重载型)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE24 - 标准型工业滑轨(单件), 重载型, 圆形滑轨
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAJ01_02 - 带槽深沟球轴承 U形槽/V形槽
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE12 - 工业滑轨(单件)/单滑块/四滑块/低驱动力工业滑轨专用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE31 - 工业滑轨(单件)/滑轨/内置型 外轨槽面导向
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE25_26 - 标准型工业滑轨(单件), 重载型, 圆形滑块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE51 - 紧凑型工业滑轨(单件)/17系列. 滑轨/滑块/轻载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QBR01_43 - 导向轮 V型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
iay21_23 - 经济型低组装直线导轨/重载型•滑块法兰型•可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE37 - 工业滑轨(单件)/滑块/内置型 外轨槽面导向
怡合达3D电子图库
09.05.2024
QBR21_33 - 导向轮·V型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE62 - 紧凑型工业滑轨(单件)/27系列. 滑轨/滑块/中载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
IDE61 - 紧凑型工业滑轨(单件)/27系列. 滑轨/滑块/中载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表