피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
ICF two-sided edge perforated flange SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Vacuum pipe parts ( Blank flange / With pipe flange )
Blank flange / With pipe flange (ICF standard)
Flange ( ICF standard)
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/vacuum_pipe_parts_blfl_wpfl/blfl_wpfl_icf/flange_icf/icf_two_sided_edge_perforated_flange_sus.prj},{NB=ICF114FDS63B},{CNSORDERNO=ICF114FDS63B},{PC=20010},{SIZE=114},{A=114},{B=63.0},{T=17.5},{PCD=92.2},{BHD=8.4},{NOH=8},{BPTYP=Pierced},{FRTYP=Fix},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
BHD
Hole Diameter
[mm]
NOH
Number of holes
ⁿ/ₐ
BPTYP
Blank/Pierced
ⁿ/ₐ
FRTYP
Fixed/rotating
ⁿ/ₐ
ICF34FDS16B
ICF34FDS16B
22925
34
34
16.0
7.5
27.0
4.5
6
Pierced
Fix
ICF70FDS38B
ICF70FDS38B
20081
70
70
38.0
12.7
58.7
6.8
6
Pierced
Fix
ICF114FDS63B
ICF114FDS63B
20010
114
114
63.0
17.5
92.2
8.4
8
Pierced
Fix
ICF152FDS100B
ICF152FDS100B
20026
152
152
101.8
20.0
130.2
8.5
16
Pierced
Fix
ICF203FDS153B
ICF203FDS153B
20035
203
203
153.0
22.0
181.0
8.5
20
Pierced
Fix
ICF253FDS203B
ICF253FDS203B
20441
253
253
203.0
25.0
231.8
8.5
24
Pierced
Fix
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 5743 - Welding neck flange - Type 11B -Schedule 10S - Stainless stee...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
ICF fixed perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
GB/T 9113.1-2000 PN10 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or ra...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ICF rotation perforated flange SUS
COSMOTEC
04.04.2023
ICF rotation blank flange SUS
COSMOTEC
01.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성