IBJ21 23 - 经济型高组装高型直线导轨.重载型.滑块法兰型.可互换.轻预压(FC)
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibj21_23.prj},{NB=IBJ21-H70-L300},{CODE=IBJ21},{TYPE=zujian},{JDDJ=putongji},{HKGDFS=shangsuoshi},{HKSL=danhuakuai},{DGGDFS=shangsuoshi},{MAT1=S55C},{MAT2=20CrMoH},{H=70},{L=300},{LPOOL=[300:3865/1]},{H1=13.0},{F=43.5},{W=140},{B=116},{B1=12.0},{C=95},{L1=166.7},{L2=117.7},{K1=17.35},{G=12.9},{M=M14},{T=17.5},{H2=12.00},{H3=19.0},{WR=53},{HR=44.0},{D=23.0},{HH=20.0},{DD=16.0},{P=120},{DGGDLS=M14*45},{CD=112.33},{CJ=145.64},{MR=3.59},{MP=2.50},{MY=2.50},{HKZL=4.20},{HGZL=15.12},{PPATH=ibj21_23/assem/ibj21_23_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JDDJ
精度等级
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
滑轨材质
ⁿ/ₐ
MAT2
滑块材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
DGGDLS
导轨固定螺栓
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载(KN).C(动)
[KN]
CJ
基本额定负载(KN).C(静)
[KN]
MR
容许静力矩(KN-m).MR
[KN-m]
MP
容许静力矩(KN-m).MP
[KN-m]
MY
容许静力矩(KN-m).MY
[KN-m]
HKZL
滑块重量
[kg]
HGZL
滑轨重量(kg/m)
[kg/m]
N
[mm]
IBJ21-H24-L100
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
24
4.4
16.0
47
38
4.5
30
60.5
39.5
8.10
5.3
M5
6.0
4.00
4.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
10.59
16.19
0.11
0.09
0.09
0.20
1.42
2.000
IBJ21-H30-L100
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
4.3
21.5
63
53
5.0
40
76.7
50.5
10.25
12.0
M6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5*16
17.20
25.60
0.25
0.18
0.18
0.33
2.20
2.000
IBJ21-H36-L100
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
36
5.6
23.5
70
57
6.5
45
84.0
58.0
11.50
12.0
M8
8.0
6.00
5.5
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6*20
25.11
36.42
0.41
0.32
0.32
0.53
3.25
2.000
IBJ21-H42-L200
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
98.4
70.0
15.50
12.0
M10
8.5
7.00
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
34.93
49.58
0.58
0.50
0.50
0.90
4.49
3.000
IBJ21-H48-L200
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
48
7.4
33.0
100
82
9.0
62
112.4
80.0
14.50
12.0
M10
10.1
9.00
8.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
48.50
57.60
1.08
0.78
0.78
1.50
6.36
3.000
IBJ21-H60-L255
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
137.4
97.0
13.30
12.9
M12
15.1
11.00
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12*35
75.26
100.20
1.80
1.35
1.35
2.75
10.45
3.000
IBJ21-H70-L300
IBJ21
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
166.7
117.7
17.35
12.9
M14
17.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14*45
112.33
145.64
3.59
2.50
2.50
4.20
15.12
3.000
IBJ23-H24-L100
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
24
4.4
16.0
47
38
4.5
30
60.5
39.5
8.10
5.3
M5
6.0
4.00
4.0
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4*16
10.59
16.19
0.11
0.09
0.09
0.20
1.42
2.000
IBJ23-H30-L100
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
30
4.3
21.5
63
53
5.0
40
76.7
50.5
10.25
12.0
M6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
M5*16
17.20
25.60
0.25
0.18
0.18
0.33
2.20
2.000
IBJ23-H36-L100
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
36
5.6
23.5
70
57
6.5
45
84.0
58.0
11.50
12.0
M8
8.0
6.00
5.5
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
M6*20
25.11
36.42
0.41
0.32
0.32
0.53
3.25
2.000
IBJ23-H42-L200
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
98.4
70.0
15.50
12.0
M10
8.5
7.00
6.0
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
34.93
49.58
0.58
0.50
0.50
0.90
4.49
3.000
IBJ23-H48-L300
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
48
7.4
33.0
100
82
9.0
62
112.4
80.0
14.50
12.0
M10
10.1
9.00
8.0
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
M8*25
48.50
57.60
1.08
0.78
0.78
1.50
6.36
4.000
IBJ23-H60-L400
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
60
9.5
37.5
120
100
10.0
80
137.4
97.0
13.30
12.9
M12
15.1
11.00
10.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
M12*35
75.26
100.20
1.80
1.35
1.35
2.75
10.45
4.000
IBJ23-H70-L500
IBJ23
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
20CrMoH
70
13.0
43.5
140
116
12.0
95
166.7
117.7
17.35
12.9
M14
17.5
12.00
19.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
M14*45
112.33
145.64
3.59
2.50
2.50
4.20
15.12
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表