ibj01 ibj06 - 高组装高型直线导轨/重载型 • 滑块法兰型 • 可互换 普通级/精密级/轻预压(FC):0~0.02C
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E3-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e3/ibj01_06.prj},{NB=IBJ03-H24-L100},{CODE=IBJ03},{TYPE=ZuJian},{ACC=Ordinary level},{HKFS=ShangSuoShi},{HKSL=Double slider},{DGGDFS=ShangSuoShi},{MAT1=S55C},{MAT2=SNCM220},{H=24},{L=100},{PPATH=ibj01_06/assem/assemtpl.prj},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
HKFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
GDLD
ⁿ/ₐ
CD
C(D)
[KN]
COO
CO
[KN]
MR
[KN*m]
MP
[KN*m]
MY
[N*m]
HK
重量
[kg]
HG
重量
[kg/m]
N
ⁿ/ₐ
E
[mm]
IBJ01-H24-L100
IBJ01
组件
普通级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
IBJ03-H24-L100
IBJ03
组件
普通级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
IBJ05-H24-L100
IBJ05
组件
精密级
上锁式
单滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
IBJ06-H24-L100
IBJ06
组件
精密级
上锁式
双滑块
上锁式
S55C
SNCM220
4.2
16.0
47
38
4.5
30
56.3
39.3
9.9
3.2
7
M5
7.0
11.0
4.3
4.3
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
11.8
18.9
0.14
0.1
0.1
0.18
1.50
2
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表