您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IB48T - 探针/套管·标准型·最小安装中心距0.9mm
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
24-探针
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t3/srd-tanzheng1281-1.prj},{NB=IB48T},{CODE=IB48T},{MAT=ling ton},{SYR=du jin},{ZKCC=0.65},{DXCD=700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SYR
表面处理
ⁿ/ₐ
ZKCC
钻孔尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
DXCD
导线长度(mm)
ⁿ/ₐ
IB48T
IB48T
磷铜
镀金
0.65
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IB68 - 探针/套管 标准型 最小安装中心距1.27mm
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
IB68T - 探针/套管·标准型·最小安装中心距0.8mm
仕瑞达3D电子目录
06.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表