카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.701+x - Revolving Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.701+x
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_701_x/198_i_701_x.prj},{NB=Revolving Handles I.701/20+x-M4},{PARTNUMBER=24974},{DESCRIPTION=I.701/20+x-M4},{DIM01=13.5},{DIM02=20},{DIM03=M4},{DIM04=11.0},{DIM05=8},{DIM06=2.5},{WEIGHT=7},{NDM=4.000},{KDM=4.019},{SIZE=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Revolving Handle I.701/20...
24974
I.701/20+x-M4
13.5
20
M4
11.0
8
2.5
7
Revolving Handle I.701/20...
24979
I.701/20+x-M5
13.5
20
M5
11.0
10
2.5
10
Revolving Handle I.701/23...
24980
I.701/23+x-M5
16.0
23
M5
12.5
10
2.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EKK-p - Knurled knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
EBK-p-SOFT - ELESA-Mushroom lobe handles
Elesa
13.05.2024
ISO 7379 NI - Stainless steel-Shoulder screws with collar
Ganter
12.04.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성