카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.147 - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.147
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_147/190_i147.prj},{NB=Handles I.147/50-M8},{PARTNUMBER=19901},{DESCRIPTION=I.147/50-M8},{DIM01=29},{DIM02=47},{DIM03=M8},{DIM04=16},{DIM05=28},{DIM06=3.5},{WEIGHT=25},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handle I.147/40-M6
19801
I.147/40-M6
24
40
M6
14
25
3.0
16
Handle I.147/40-M8
19802
I.147/40-M8
24
40
M8
14
28
3.5
14
Handle I.147/50-M8
19901
I.147/50-M8
29
47
M8
16
28
3.5
25
Handle I.147/50-M10
19902
I.147/50-M10
29
47
M10
16
28
3.5
24
Handle I.147/60-M10
20001
I.147/60-M10
35
60
M10
19
35
8.0
46
Handle I.147/60-M12
20002
I.147/60-M12
35
60
M12
19
35
8.0
44
Handle I.147/75-M14
20101
I.147/75-M14
39
77
M14
22
45
6.0
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.580 N - Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
I.280 - Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
EGH.SOFT - Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
EN 598.2 B - Revolving Handles with Threaded Bolt Inch
JW Winco
02.04.2024
I.280-p - Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
I.222 - Handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성