피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HYB-H - Plug Bolt for HYB
SMC
bp2_specialty_cylinder
HY/HYD Water Resistant Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/hy_hyd/acessories/hyb_h.prj},{NB=HYB-H040SUS_BOLT},{PARTNO=HYB-H040SUS},{BORE=40},{B2=10},{BM=M6 x 1.0},{BZ=12.0},{M=4.0},{BORE2=40},{BMD=6.000},{BMP=1.000},{V=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNO
Part no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
BM
[mm]
BZ
[mm]
M
[mm]
HYB-H020SUS
HYB-H020SUS
20
7
M4 x 0.7
9.0
3.0
HYB-H025SUS
HYB-H025SUS
25, 32
8
M5 x 0.8
9.5
3.5
HYB-H040SUS
HYB-H040SUS
40
10
M6 x 1.0
12.0
4.0
HYB-H050SUS
HYB-H050SUS
50
13
M8 x 1.25
15.5
5.5
HYB-H063SUS
HYB-H063SUS
63, 80
17
M10 x 1.5
19.0
7.0
HYB-H100SUS
HYB-H100SUS
100
19
M12 x 1.75
24.0
8.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SLHL - Socket Head Cap Screw (SUS316L)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
Plug - hexagon
ASOH
17.02.2017
PLUG M12
Metalwork
21.07.2022
AJ-603 - Thumb Screws - Knurled Metal
Essentra Components
25.07.2014
ISO 14580 - FN 1952 - rostfrei A2 - Hexalobular socket cheese head screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
EH 22400. - Socket Pins with spring-loaded balls
Halder
22.12.2022
SLEC-B-EL - Clamping Bolt with Eccentric Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
BN 16 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
MS-5P - Plug
SMC
23.11.2021
BN 444 - Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread (DIN 7604 A...
Bossard Catalog
31.10.2023
Safety Plugs
Danly
28.04.2021
NTSD - Plug connectors for valve terminals
Festo
26.09.2023
KKA - Plug(P) Without Check Valve Male Thread Type
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성