您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
HYA series
CKD
流體控制元件
夾斷閥
氣動式精密夾斷閥 HYA
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/other_fl_cont_val/hya/hya_asmtab.prj},{NB=HYA-211},{MODEL=HYA-21},{FUNCTION=2 : NO},{DOT=1 : 1/8”~7/32”(φ3~φ6)},{TOT=1},{A=28},{B=39},{C=49.0},{D=2},{E=5.5},{F=16.0},{G=78.0},{H=40.0},{J=7},{K=15},{L=60},{M=50},{N=39},{P=M5},{X1=12.0},{R1=8.5},{R2=3.5},{X2=12.0},{X3=16},{X4=5.0},{R3=1.5},{BORE=16},{PPATH=parts/hya_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Function
ⁿ/ₐ
DOT
Diameter of tube
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
X1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
R3
[mm]
BORE
ⁿ/ₐ
HYA-111
HYA-11
1:NC(常閉)
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
35
48
54.5
2
8.0
26.0
96.0
45.5
7
18
70
60
48
M5
11.5
11.0
5.5
11.5
18
5.0
1.5
20
HYA-121
HYA-12
1:NC(常閉)
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
40
54
66.0
2
11.0
35.5
120.5
54.0
11
20
80
70
54
M5
12.5
13.5
8.0
12.5
24
5.5
2.0
25
HYA-132
HYA-13
1:NC(常閉)
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
50
66
77.5
3
8.0
57.0
153.5
61.0
16
27
90
80
66
Rc1/8
19.5
17.0
8.0
19.5
30
7.5
2.5
32
HYA-211
HYA-21
2:NO(常開)
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
28
39
49.0
2
5.5
16.0
78.0
40.0
7
15
60
50
39
M5
12.0
8.5
3.5
12.0
16
5.0
1.5
16
HYA-221
HYA-22
2:NO(常開)
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
35
48
57.5
2
8.0
16.0
89.0
45.0
11
18
70
60
48
M5
14.5
11.0
5.5
14.5
25
6.5
1.5
20
HYA-232
HYA-23
2:NO(常開)
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
40
54
73.5
2
11.0
25.5
118.0
58.0
16
20
80
70
54
M5
20.0
13.5
8.0
20.0
30
7.0
2.0
25
HYA-311
HYA-31
3 : Double actuating
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
28
39
49.0
2
5.5
16.0
78.0
40.0
7
15
60
50
39
M5
12.0
8.5
3.5
12.0
16
5.0
1.5
16
HYA-321
HYA-32
3 : Double actuating
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
35
48
57.5
2
8.0
16.0
89.0
45.0
11
18
70
60
48
M5
14.5
11.0
5.5
14.5
25
6.5
1.5
20
HYA-332
HYA-33
3 : Double actuating
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
40
54
73.5
2
11.0
20.5
113.0
58.0
16
20
80
70
54
M5
20.0
13.5
8.0
20.0
30
7.0
2.0
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NPV2
CKD
13.07.2023
VMC (F) [DIN EN 1092-1 PN10/16] - Air operated Pinch Valves with Flange Con...
AKO Armaturen
19.01.2016
SFK - Ball screw SFK
HEFA
29.04.2024
OV(PA/PA2) - Mechanical pinch valves, single acting
AKO Armaturen
19.01.2016
OV(M) - Manual and control Pinch Valve
AKO Armaturen
19.01.2016
VT5 - Ball screw drive General environment
Chinese Manufacturers
23.03.2017
LBP - Ball screw linear actuator
力姆泰克
12.12.2018
CD53DP-821 - Plastic flat top chain, 821 series, sprockets, direct type
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表