카탈로그: SONDA
생성됨: 09.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SONDA
HXSD06 - Press convenient drag chain with external opening 10 series
SONDA
hxsd_minidragchainseries
HXSD06
Powered by
CAD모델 선택
{sonda/hxsd_minidragchainseries/hxsd06/hxsd06_asmtab.prj},{NB=HXSD06-10-11-R18W+8+HXSD06-10-11C0A1},{TYPE=HXSD06},{H1=10},{B1=11},{R=18},{STYLE=W(外开)},{H2=14.5},{B2=17.0},{K1=3.5},{A=8},{B=7},{C=22.3},{E=4},{F=17.0},{N=8},{P=16.7},{POS=0},{CIM=A1},{PPATH=assemblies/hxsd06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
H1
Internal height
[mm]
B1
inner width
[mm]
STYLE
style
ⁿ/ₐ
H2
External height
[mm]
B2
OUTER WIDTH
[mm]
K1
aperture
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
installation height
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
P
pitch
[mm]
HXSD06-10-11-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-11-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-11C
10
11
W(外开)
14.5
17.0
3.5
8
7
22.3
4
17.0
50.500
90
52
16.7
HXSD06-10-15-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-15-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-15C
10
15
W(外开)
14.5
22.2
3.5
8
10
22.3
4
22.3
50.500
90
52
16.7
HXSD06-10-20-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-20-R18W+8+HXSD0...
HXSD06-10-20C
10
20
W(外开)
14.5
27.2
3.5
8
12
25.4
4
27.3
50.500
90
52
16.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성