HWSPJD - 四幅圆轮缘手轮 转动手柄型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwspjd.prj},{NB=HWSPJD-D200-d18},{CODE=HWSPJD},{LX=转动手柄型},{AZFS=键槽孔型},{CZ=S45C},{BMCL=-},{CZ1=PF},{CZ2=PF},{YS=黑色},{D=200.000},{D1=18.000},{D2=58.000},{D3=102.000},{L=65.000},{L1=24.000},{L2=24.000},{W=6.000},{S=20.800},{CKZL=1.57},{PDF=hwspjd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄]
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWSPJD-D200-d18
HWSPJD
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
PF
黑色
200.000
18.000
58.000
102.000
65.000
24.000
24.000
6.000
20.800
1.57
HWSPJD-D250-d22
HWSPJD
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
PF
黑色
250.000
22.000
60.000
125.000
65.000
25.000
28.000
6.000
24.800
2.6
HWSPJD-D250-d25
HWSPJD
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
PF
黑色
250.000
25.000
60.000
125.000
65.000
25.000
28.000
8.000
28.300
2.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表