HUPTAA, HUPTAB, HUPTDA, HUPTDB, THUPTAA, THUPTAB, THUPTDA, THUPTDB - 夹具用定位销 -高度支承销- 止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/hupta.prj},{NB=HUPTAA8-P3.0-B2-T5.0-H11-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{T=5.0},{H=11},{A=30},{E=1},{L1=8},{LL1=8},{DD=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
e
[mm]
HUPTAA6-P3.0-B2-T5.0-H9-A...
HUPTAA6-P3.0-B2-T5.0-H9-A...
6
8
4
0.0
0.0
0.000
HUPTAA8-P3.0-B2-T5.0-H11-...
HUPTAA8-P3.0-B2-T5.0-H11-...
8
8
5
0.0
0.0
0.000
HUPTAA10-P4.5-B2-T5.0-H13...
HUPTAA10-P4.5-B2-T5.0-H13...
10
8
7
0.0
0.0
0.000
HUPTAA12-P9.0-B2-T5.0-H15...
HUPTAA12-P9.0-B2-T5.0-H15...
12
10
9
0.0
0.0
0.000
HUPTAA16-P13.0-B2-T5.0-H1...
HUPTAA16-P13.0-B2-T5.0-H1...
16
10
13
0.0
0.0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表