HTF-ASRC형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정기제품 (볼스크류, NSK리니어가이드, 서포트유니트 등)
볼스크류
NSK 고부하구동용 볼스크류
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/nsk_bs_high_load_type/htf_asrc.prj},{NB=HTF-ASRC8020-10.5},{IDNR=},{PN=HTF-ASRC8020-10.5},{L=20},{D=80},{D1=66.0},{EBT=2.5x3},{NM=1},{BSD=671},{BSS=2300},{D2=130},{A=170},{B=32},{L1=339},{W=150},{X=11},{U=88.0},{V=64},{DH=180},{Q=Rc1/8},{T1=90.00},{T2=80},{S=Rc1/4},{E=15.0},{S1=43},{S2=264},{FAMAX=267.4},{VER=10},{NDM=9.728},{NDM2=13.1570},{P=0.000},{SK=1.500},{VP=53.000},{GP1=85.0005},{GP2=265.0005},{GP3=175.0005},{GP4=0.0000},{RX=39.1675},{RY=16.8650},{RX1=19.5005},{RY1=15.0000},{R1=13.000},{R2=7.700},{R3=12.000},{KX=57.9995},{KY=25.4500},{EI=12.200},{RM=6.500},{RN=61.800},{SW=6.000},{SK1=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
모델번호
ⁿ/ₐ
L
리드
[mm]
D
나사축 외경
[mm]
D1
나사축 곡경
[mm]
EBT
유효권수(권수x서킷수)
ⁿ/ₐ
NM
너트형식
ⁿ/ₐ
BSD
기본정격하중 (동정격)
[kN]
BSS
기본정격하중 (정정격)
[kN]
D2
너트 치수
[mm]
A
너트 치수
[mm]
B
너트 치수
[mm]
L1
너트 치수
[mm]
W
너트 치수
[mm]
X
너트 치수
[mm]
U
너트 치수
[mm]
V
너트 치수
[mm]
DH
너트 치수
[mm]
Q
나사경
ⁿ/ₐ
T1
너트 치수
[mm]
T2
너트 치수
[mm]
S
나사경
ⁿ/ₐ
E
너트 치수
[mm]
S1
너트 치수
[mm]
S2
너트 치수
[mm]
FAMAX
허용 액시얼하중
[kN]
HTF-ASRC5016-7.5
HTF-ASRC5016-7.5
16
50
39.0
2.5x3
1
306
818
95
129
28
234
112
9
66.0
50
134
Rc1/8
77.50
48
Rc1/4
15.3
38
167
91.1
HTF-ASRC6316-7.5
HTF-ASRC6316-7.5
16
63
52.0
2.5x3
1
343
1050
105
139
28
234
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
48
Rc1/4
15.3
38
167
119.7
HTF-ASRC6316-10
HTF-ASRC6316-10
16
63
52.0
2.5x4
2
439
1410
105
139
28
282
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
48
Rc1/4
15.3
38
215
159.6
HTF-ASRC6316-10.5
HTF-ASRC6316-10.5
16
63
52.0
2.5x3
1
450
1450
105
139
28
282
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
64
Rc1/4
11.8
38
215
167.6
HTF-ASRC6316-14
HTF-ASRC6316-14
16
63
52.0
2.5x4
2
576
1930
105
139
28
346
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
64
Rc1/4
11.8
38
279
215.0
HTF-ASRC8016-10.5
HTF-ASRC8016-10.5
16
80
69.0
2.5x3
1
501
1870
120
154
32
284
137
9
80.0
60
165
Rc1/8
81.50
64
Rc1/4
11.3
42
215
221.3
HTF-ASRC8016-14
HTF-ASRC8016-14
16
80
69.0
2.5x4
2
642
2490
120
154
32
348
137
9
80.0
60
165
Rc1/8
81.50
64
Rc1/4
11.3
42
279
295.1
HTF-ASRC6320-7.5
HTF-ASRC6320-7.5
20
63
49.0
2.5x3
1
457
1280
117
157
32
279
137
11
80.0
62
163
Rc1/8
90.00
60
Rc1/4
18.5
43
204
147.1
HTF-ASRC6320-10
HTF-ASRC6320-10
20
63
49.0
2.5x4
2
586
1710
117
157
32
339
137
11
80.0
62
163
Rc1/8
90.00
60
Rc1/4
18.5
43
264
196.1
HTF-ASRC8020-10.5
HTF-ASRC8020-10.5
20
80
66.0
2.5x3
1
671
2300
130
170
32
339
150
11
88.0
64
180
Rc1/8
90.00
80
Rc1/4
15.0
43
264
267.4
HTF-ASRC10020-10.5
HTF-ASRC10020-10.5
20
100
86.0
2.5x3
1
749
2910
145
185
32
339
165
11
97.0
78
199
Rc1/8
90.00
80
Rc1/4
13.0
43
264
345.9
HTF-ASRC10020-14
HTF-ASRC10020-14
20
100
86.0
2.5x4
2
959
3890
145
185
32
419
165
11
97.0
78
199
Rc1/8
90.00
80
Rc1/4
13.0
43
344
461.2
HTF-ASRC12020-7.5
HTF-ASRC12020-7.5
20
120
106.0
2.5x3
1
621
2550
173
213
40
287
193
11
109.5
88
229
Rc1/8
98.00
60
Rc1/4
20.0
51
204
304.6
HTF-ASRC12020-10
HTF-ASRC12020-10
20
120
106.0
2.5x4
2
795
3400
173
213
40
347
193
11
109.5
88
229
Rc1/8
98.00
60
Rc1/4
20.0
51
264
406.1
HTF-ASRC6325-10.5
HTF-ASRC6325-10.5
25
63
49.0
2.5x3
1
600
1770
117
157
32
405
137
11
81.5
61
167
Rc1/8
101.75
100
Rc1/4
13.5
47
323
170.0
HTF-ASRC8025-7.5
HTF-ASRC8025-7.5
25
80
63.0
2.5x3
1
632
1960
145
185
40
347
165
11
99.5
73
202
Rc1/8
111.75
75
Rc1/4
19.0
55
251
221.1
HTF-ASRC10025-10.5
HTF-ASRC10025-10.5
25
100
83.0
2.5x3
1
964
3430
159
199
40
422
179
11
108.0
79
220
Rc1/8
111.75
100
Rc1/4
14.0
55
326
408.4
HTF-ASRC10025-14
HTF-ASRC10025-14
25
100
83.0
2.5x4
2
1230
4580
159
199
40
522
179
11
108.0
79
220
Rc1/8
111.75
100
Rc1/4
14.0
55
426
544.6
HTF-ASRC12025-10.5
HTF-ASRC12025-10.5
25
120
103.0
2.5x3
1
1040
4200
173
213
40
421
193
11
116.0
92
238
Rc1/8
111.25
100
Rc1/4
11.0
55
325
498.0
HTF-ASRC12025-14
HTF-ASRC12025-14
25
120
103.0
2.5x4
2
1330
5600
173
213
40
521
193
11
116.0
92
238
Rc1/8
111.25
100
Rc1/4
11.0
55
425
664.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성